Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PMCprotego S1-2

680004
PMCprotego S1-2
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP.

Su richiesta
on request
Certificazioni: CE, TÜV
Variante: 1-2Gen = Base +SIL3 +TrasdBR
Larghezza: 18.5 mm
Altezza: 142.0 mm
Profondità: 103.0 mm
Peso lordo: 170 g
Peso netto: 150 g
Temperatura ambiente: 0 - 40 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso