• 3
48 Prodotti trovati
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli, 1 direzione di ...

Su richiesta
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,cavo di collegamento 10 m, 1 direzione di azionam ...

Su richiesta
PSEN cs4.1b 1switch
541162
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,cavo di collegamento 10 m, 1 direzione di azionam ...

Su richiesta
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, cavo di collegamento di 5 m, 1 direzione di az ...

Su richiesta
PSEN cs3.1a   1switch
541061
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, cavo di 5 m, 1 direzione di azionamento, suppo ...

Su richiesta
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.

Su richiesta
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
Attuatore per interruttore codificato di sicurezza PSENcode 3.x contenuto confezione = 1 pz. attuatore.

Su richiesta
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, con cavo di 0,1 ...

Su richiesta
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, con cavo di 0,1 ...

Su richiesta
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
541009
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, 1 direzione di ...

Su richiesta
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541109
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, con cavo di 0,1 ...

Su richiesta
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541209
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, con cavo di 0,1 ...

Su richiesta
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
541014
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, con cavo di 1,5 ...

Su richiesta
PSEN cs3.1p   1switch
541060
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M8 a 8 poli, 1 direzione di azionament ...

Su richiesta
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, con cavo di 1,5 ...

Su richiesta
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
541211
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, cavo di collegamento di 5 m, 1 direzione di az ...

Su richiesta
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
541259
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, collegabile in serie, IP ...

Su richiesta
PSEN cs4.2p   1switch
541260
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M8 a 8 poli, 1 direzione di azionament ...

Su richiesta
PSEN cs4.2a   1switch
541261
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,cavo di collegamento 5 m, 1 direzione di azioname ...

Su richiesta
PSEN cs4.2n   1switch
541253
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 1 direzione di azionamen ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso