• 3
114 Prodotti trovati
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commuta ...

Su richiesta
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commuta ...

Su richiesta
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare,IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 13 ...

Su richiesta
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, modello rotondo M12, IP67, distanza di commutazione 8 mm, contenuto confezione ...

Su richiesta
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, 1 contatto ausiliario n/o,modello rettangolare, LED, IP6K9K, distanza di comm ...

Su richiesta
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, connettore maschio M8 a 4poli, modello rettangolare, altezza 13 mm, IP67, dist ...

Su richiesta
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, altezza 13 mm, IP67, dist ...

Su richiesta
PSEN 1.2p-22/8mm/ix1/  1 switch
525122
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, connettore maschio M8 a 4poli, modello rotondo M30, IP67, distanza di commutaz ...

Su richiesta
PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch
524128
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, con cavo 5 m (PUR), altezza 13 mm, IP69K, distanza di c ...

Su richiesta
PSEN 1.2p-20/8mm/ 1 switch
525120
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, connettore M8 a 4 poli, modello rotondo M30, IP67, distanza di commutazione 8 ...

Su richiesta
PSEN ma1.3b-20/1switch
526122
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, modello rotondo M12, IP67, cavo 10 m, contenuto confezione = 1 pezzo senza att ...

Su richiesta
PSEN ma1.3b-22/1switch
526123
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, modello rotondo M12, IP67,cavo 10 m, per applicazioni con PSEN ix1, contenuto ...

Su richiesta
PSEN ma1.3p-20/1switch
526126
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, connettore maschio M8 a 8poli, modello rotondo M12, IP67, contenuto confezione ...

Su richiesta
PSEN ma1.3p-22/1switch
526127
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, connettore maschio M8, modello rotondo M12, IP67, per applicazioni con PSEN ix ...

Su richiesta
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
Interruttore di sicurezza magnetico PSENmag con interruttore disicurezza e attuatore rotondo, certificato ATEX, connetto ...

Su richiesta
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, altezza 13 mm, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, pe ...

Su richiesta
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
Interruttore di sicurezza magnetico PSENmag con interruttore disicurezza e attuatore rotondo, certificato ATEX, connetto ...

Su richiesta
PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504229
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, altezza 13 mm, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, pe ...

Su richiesta
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504250
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, altezza 13 mm, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, co ...

Su richiesta
PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/  1unit
505222
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rotondo M30, IP67, distanza di commutaz ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso