30 Prodotti trovati
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 13 ...

Su richiesta
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4poli, modello rettangolare, LED, IP67, distanza ...

Su richiesta
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4poli, modello rettangolare, LED, IP67, distanza ...

Su richiesta
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di ...

Su richiesta
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commuta ...

Su richiesta
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4poli, modello rettangolare, IP67, distanza di co ...

Su richiesta
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commuta ...

Su richiesta
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli con LED, modello rotondo M30, IP67, dista ...

Su richiesta
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, modello rettangolare, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, altezza 13 ...

Su richiesta
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
Interruttore di sicurezza magnetico PSENmag con interruttore disicurezza e attuatore rotondo, certificato ATEX, connetto ...

Su richiesta
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli, modello rotondo M30, IP67, distanza di c ...

Su richiesta
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, modello rettangolare, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, altezza 13 ...

Su richiesta
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4poli, modello rettangolare, IP67, distanza di co ...

Su richiesta
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
Interruttore di sicurezza magnetico PSENmag con interruttore disicurezza e attuatore rettangolare, certificato ATEX, con ...

Su richiesta
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, modello rettangolare, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, altezza 13 ...

Su richiesta
PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit
502221
Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4poli con LED, modello rettangolare, IP67, distan ...

Su richiesta
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
522120
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di ...

Su richiesta
PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch
522121
Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4poli, modello rettangolare, LED, IP67, distanza ...

Su richiesta
PSEN 2.2p-21/LED/8mm  1 switch
523121
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli, modello rotondo M30, IP67, LED, distanza ...

Su richiesta
PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch
506404
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli, modello rettangolare, LED, IP67, distanz ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso