text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
15 Prodotti trovati
PSEN me1.02S/AR M12
570012
Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore radiale, principio dell’interblocco a molla, contatti: 2 NO, 2 NC, tensi ...

Su richiesta
PSEN me1.02M/AR M12
570014
Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore radiale, principio dell’interblocco magnetico, contatti: 2 NO, 2 NC, ten ...

Su richiesta
PSEN me1.03M/AS n
570015
Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore standard, principio dell’interblocco magnetico, contatti: 2 NO, 2 NC, te ...

Su richiesta
PSEN me1.02M/AS M12
570013
Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore standard, principio dell’interblocco magnetico, contatti: 2 NO, 2 NC, te ...

Su richiesta
PSEN me1.02S/AS M12
570011
Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore standard, principio dell’interblocco a molla, contatti: 2 NO, 2 NC, tens ...

Su richiesta
PSEN me1.21S / 1AR
570008
Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore radiale, principio dell’interblocco: a molla 1500 N, contatti: 1 NO, 3 N ...

Su richiesta
PSEN me1M / 1AS
570004
Sistema di sicurezza per ripari mobili con bloccaggio, con attuatorestandard, interblocco magnetico, contatti 2 n/o, 2 n ...

Su richiesta
PSEN me1S / 1AS
570000
Sistema di sicurezza per ripari mobili con bloccaggio, con attuatorestandard, interblocco a molla, contatti 2 n/o, 2 n/c ...

Su richiesta
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore standard, principio dell’interblocco: a molla 1500 N, contatti: 2 NO, 2 ...

Su richiesta
PSEN me1.2S / 1AR
570007
Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore radiale, principio dell’interblocco: a molla 1500 N, contatti: 2 NO, 2 N ...

Su richiesta
PSEN me1M / 1AR
570005
Sistema di sicurezza per ripari mobili con bloccaggio, con attuatoreradiale, interblocco magnetico, contatti 2 n/o, 2 n/ ...

Su richiesta
PSEN me1S / 1AR
570001
Sistema di sicurezza per ripari mobili con bloccaggio, con attuatoreradiale, interblocco a molla, contatti 2 n/o, 2 n/c, ...

Su richiesta
PSEN me1AA
570103
Angle Actuator

Su richiesta
PSEN me1.02S / AA
570017
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...

Su richiesta
PSEN me1.02S / AS
570016
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso