Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Set muting a X esteso per barriera fotoelettrica PSEN opII composto
da 2 sensori muting, 2 riflettori, 2 set braccio mut ...
Su richiesta
Set muting a L esteso per barriera fotoelettrica PSEN opII composto
da 2 sensori muting, 2 riflettori, 1 set braccio mut ...
Su richiesta
Set muting a T esteso per barriera fotoelettrica PSEN opII composto
da 4 sensori muting, 4 riflettori, 2 set braccio mut ...
Su richiesta
Set muting a L base per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 2sensori muting, 2 riflettori, 1 set braccio muting ...
Su richiesta
Set muting a T base per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 4
sensori muting, 4 riflettori, 2 set braccio mutin ...
Su richiesta
Set muting a X base per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 2
sensori muting, 2 riflettori, 2 set braccio mutin ...
Su richiesta
Wiring box per barriere fotoelettriche PSEN opII e sensore muting,
lampada di muting, pulsante a chiave Override, pulsan ...
Su richiesta
Accessorio blocco riavvio per barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopII .
Confezione = 1 lockout, 2 viti unidireziona ...
Su richiesta
Dadi a T per il montaggio dell’accessorio al profilo della barrierafotoelettrica
PSEN opII o della colonna di protezion ...
Su richiesta
Kit per il fissaggio delle barriere fotoelettriche della serie PSENoptII.
Su richiesta
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-090” con
una lunghezza specchio di 900 mm, viti di fissaggio ...
Su richiesta
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-195” con
una lunghezza specchio di 1950 mm, viti di fissaggi ...
Su richiesta
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-060” con
una lunghezza specchio di 600 mm, viti di fissaggio ...
Su richiesta
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-165” con
una lunghezza specchio di 1650 mm, viti di fissaggi ...
Su richiesta
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-120” con
una lunghezza specchio di 1200 mm, viti di fissaggi ...
Su richiesta
Barra di prova per il controllo della funzione della “Barrierafotoelettrica con
protezione dita”, diametro 14 mm.
Su richiesta
Barra di prova per il controllo della funzione della “Barrierafotoelettrica con protezione mano”,
diametro 30 mm.
Su richiesta
Kit di fissaggio ampliato con 3 gradi di libertà per il fissaggio della
serie di barriere fotoelettriche PSEN optII, 2 u ...
Su richiesta
Kit di fissaggio ampliato con 3 gradi di libertà per il fissaggio della
serie di barriere fotoelettriche PSEN optII, 3 u ...
Su richiesta
Dispositivo di allineamento laser per serie barriere fotoelettriche PSENopt II.
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.