39 Prodotti trovati
PSEN opII muting box
6C000181
Wiring box per barriere fotoelettriche PSEN opII e sensore muting, lampada di muting, pulsante a chiave Override, pulsan ...

Su richiesta
PSEN opII X-muting set extended
6C000184
Set muting a X esteso per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 2 sensori muting, 2 riflettori, 2 set braccio mut ...

Su richiesta
PSEN opII L-muting set extended
6C000182
Set muting a L esteso per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 2 sensori muting, 2 riflettori, 1 set braccio mut ...

Su richiesta
PSEN opII T-muting set extended
6C000183
Set muting a T esteso per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 4 sensori muting, 4 riflettori, 2 set braccio mut ...

Su richiesta
PSEN opII L-muting set basic
6C000187
Set muting a L base per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 2sensori muting, 2 riflettori, 1 set braccio muting ...

Su richiesta
PSEN opII T-muting set basic
6C000188
Set muting a T base per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 4 sensori muting, 4 riflettori, 2 set braccio mutin ...

Su richiesta
PSEN opII X-muting set basic
6C000189
Set muting a X base per barriera fotoelettrica PSEN opII composto da 2 sensori muting, 2 riflettori, 2 set braccio mutin ...

Su richiesta
PSEN opII Bracket Kit
632015
Kit per il fissaggio delle barriere fotoelettriche della serie PSENoptII.

Su richiesta
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-090” con una lunghezza specchio di 900 mm, viti di fissaggio ...

Su richiesta
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-195” con una lunghezza specchio di 1950 mm, viti di fissaggi ...

Su richiesta
PSEN opII mirror column-060 Set
632007
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-060” con una lunghezza specchio di 600 mm, viti di fissaggio ...

Su richiesta
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-165” con una lunghezza specchio di 1650 mm, viti di fissaggi ...

Su richiesta
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
Il set include la colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-120” con una lunghezza specchio di 1200 mm, viti di fissaggi ...

Su richiesta
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
Barra di prova per il controllo della funzione della “Barrierafotoelettrica con protezione dita”, diametro 14 mm.

Su richiesta
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
Barra di prova per il controllo della funzione della “Barrierafotoelettrica con protezione mano”, diametro 30 mm.

Su richiesta
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Kit di fissaggio ampliato con 3 gradi di libertà per il fissaggio della serie di barriere fotoelettriche PSEN optII, 2 u ...

Su richiesta
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
Kit di fissaggio ampliato con 3 gradi di libertà per il fissaggio della serie di barriere fotoelettriche PSEN optII, 3 u ...

Su richiesta
PSEN opII Laserpointer
632014
Dispositivo di allineamento laser per serie barriere fotoelettriche PSENopt II.

Su richiesta
PSEN opII mirror column-120
632034
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-120” con una lunghezzaspecchio di 1200 mm. Implementabile con barriere fotoele ...

Su richiesta
PSEN opII mirror column-165
632035
Colonna specchio “PSEN opII Mirror Column-165” con una lunghezzaspecchio di 1650 mm. Implementabile con barriere fotoele ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso