Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Sensore braccio muting T con unità riflettore passiva e staffa
idonea sulla barriera fotoelettrica base PSEN opXX-xx-xxx ...
Su richiesta
Sensore braccio muting singolo per barriera fotoelettrica base PSENopXX-xx-xxx/1,
attivo.
Su richiesta
Set per il fissaggio di due bracci muting a una barriera fotoelettrica
base della serie PSEN opXX-xx-xxx/1.
Su richiesta
Unità sensori braccio muting L con unità riflettore passiva e staffa
idonea sulla barriera fotoelettrica base PSEN opXX- ...
Su richiesta
Kit di fissaggio per montaggio libero zone morte di due barrierefotoelettriche Advanced
ad angolo.
Su richiesta
Adattatore di programmazione per la serie PSEN opXX-A. Con l’ausilio delsoftware PC
è possibile parametrizzare tutte le ...
Su richiesta
Sensore braccio muting singolo per barriera fotoelettrica base PSENopXX-xx-xxx/1,
passivo.
Su richiesta
Specchi integrati per la versione protezione corpo inclusa PSEN op
Protective Column con una lunghezza di 165 cm per una ...
Su richiesta
Specchi integrati per la versione protezione corpo inclusa PSEN op
Protective Column con una lunghezza di 120 cm per una ...
Su richiesta
Specchi integrati per la versione protezione corpo inclusa PSEN op
Protective Column con una lunghezza di 100 cm per una ...
Su richiesta
Specchi integrati per la versione protezione corpo inclusa PSEN op
Protective Column con una lunghezza di 165 cm per una ...
Su richiesta
Barriera fotoelettrica monocanale/ricevitore con uscite NO/NC,utilizzabile come
sensore muting, tensione di alimentazion ...
Su richiesta
Pulsante luce riflessa con uscite NO/NC utilizzabile come sensoremuting,
tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, ...
Su richiesta
Barriera fotoelettrica monocanale/trasmettitore, utilizzabile comesensore muting,
tensione di alimentazione 24 V, connet ...
Su richiesta
Kit di fissaggio per barriera fotoelettrica della serie PSENopt SL a O.
Fissaggio a lato del profilo. VPE = 4 staffe di ...
Su richiesta
Kit di fissaggio per barriera fotoelettrica della serie PSENopt SL a C.
Fissaggio a lato del profilo. VPE = 2 staffe di ...
Su richiesta
Kit di fissaggio per barriera fotoelettrica della serie PSENopt SL a L.
Fissaggio a lato del profilo. VPE = 2 staffe di ...
Su richiesta
Barra di controllo con diametro 24 mm, protezione mano
Su richiesta
Barra di prova per il controllo della funzione, diametro 30 mm,protezione mano.
Su richiesta
Barra di prova per il controllo della funzione, diametro 14 mm,protezione dita.
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.