• 3
72 Prodotti trovati
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Barra di prova per il controllo della funzione, diametro 30 mm,protezione mano.

Su richiesta
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Barra di prova per il controllo della funzione, diametro 14 mm,protezione dita.

Su richiesta
Laser pointer for PSEN 4/2
630340
Dispositivo di allineamento laser.

Su richiesta
PSEN 2S/4S bracket
630712
Staffa di montaggio per PSEN op2S / 4S, VPE = 2 pezzi.

Su richiesta
PSEN op Bracket kit antivibration
630327
Staffa angolare con protezioni in gomma per PSENopt.

Su richiesta
PSEN op Bracket kit adjustable
630326
Staffa angolare regolabile per PSENopt.

Su richiesta
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
Staffa di montaggio per PSEN op4F/H.../1 e PSEN op2H.../1, versione girevole, VPE= 4 pezzi.

Su richiesta
PSEN op Mirror-165/1
630904
Specchio deflettore larghezza 80 mm con lunghezza 165 cm. Installabilein tutte le barriere fotoelettriche della gamma PS ...

Su richiesta
PSEN op Mirror-090/1
630902
Specchio deflettore larghezza 80 mm con lunghezza 90 cm. Installabile intutte le barriere fotoelettriche della gamma PSE ...

Su richiesta
PSEN op Lens Shield-120/1
630917
5 lastre PMMA Altuglas lunghezza 120 cm con relative staffe di fissaggio per la protezione della lastra frontale di una ...

Su richiesta
PSEN op67-69K-075/1
630934
Tubo acrilico PMMA per la chiusura ermetica e la protezione di una barriera fotoelettrica con lunghezza 75 cm della seri ...

Su richiesta
PSEN op Lens Shield-3-080
630923
5 lastre PMMA Altuglas lunghezza 80 cm con relative staffe di fissaggio per la protezione della lastra frontale di una b ...

Su richiesta
PSEN op Protective Bracket-6/1
630957
Kit di montaggio con 6 profili di montaggio per il fissaggio di una barriera fotoelettrica della serie “PSEN op.../1” pe ...

Su richiesta
PSEN op67-69K-105/1
630936
Tubo acrilico PMMA per la chiusura ermetica e la protezione di una barriera fotoelettrica con lunghezza 105 cm della ser ...

Su richiesta
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Sensore braccio muting T con unità riflettore passiva e staffa idonea sulla barriera fotoelettrica base PSEN opXX-xx-xxx ...

Su richiesta
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Sensore braccio muting singolo per barriera fotoelettrica base PSENopXX-xx-xxx/1, attivo.

Su richiesta
PSEN op muting bracket kit
630824
Set per il fissaggio di due bracci muting a una barriera fotoelettrica base della serie PSEN opXX-xx-xxx/1.

Su richiesta
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Unità sensori braccio muting L con unità riflettore passiva e staffa idonea sulla barriera fotoelettrica base PSEN opXX- ...

Su richiesta
PSEN op cascading bracket
631061
Kit di fissaggio per montaggio libero zone morte di due barrierefotoelettriche Advanced ad angolo.

Su richiesta
PSEN op Advanced Programming Adapter
631070
Adattatore di programmazione per la serie PSEN opXX-A. Con l’ausilio delsoftware PC è possibile parametrizzare tutte le ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso