Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PIT esc4

400324
PIT esc4
PITestop contact block 4 N/C Terminals of screw type.

Su richiesta
on request
Certificazioni: CE, EAC (Eurasian)
Norma prodotto: EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Tipo morsetto: Morsetto a vite
Autocontrollato: no
N. contatti NC: 4
Corrente max in AC15: 3.0 A
Tensione in AC15: 250 V
Imax in DC13 I: 2.0 A
Tensione in DC13: 24 V
Larghezza: 35.0 mm
Altezza: 44.0 mm
Profondità: 40.0 mm
Peso lordo: 51 g
Peso netto: 48 g
Temperatura ambiente: -30 - 85 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso