Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PIT esc3c

400311
PIT esc3c
PITestop contact block 1 N/O with spring-loaded terminals.

Su richiesta
on request
Certificazioni: CE, EAC (Eurasian), TÜV, CSA
Norma prodotto: EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Tipo morsetto: Morsetto a molla
Autocontrollato: no
N. contatti NA: 1
Corrente max in AC15: 3.0 A
Tensione in AC15: 250 V
Imax in DC13 I: 2.0 A
Tensione in DC13: 24 V
Larghezza: 44.0 mm
Altezza: 30.0 mm
Profondità: 10.0 mm
Peso lordo: 11 g
Peso netto: 9 g
Temperatura ambiente: -25 - 55 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso