Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PIT esb2.4 contact block 1 n/c 1 n/o

400306
PIT esb2.4 contact block 1 n/c 1 n/o
PITestop contact block 1 N/C, 1 N/O. Terminal of screw type.

Su richiesta
on request
Certificazioni: cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Norma prodotto: EN 60947-5-1
Tipo morsetto: Morsetto a vite
Autocontrollato: no
N. contatti NC: 1
N. contatti NA: 1
Larghezza: 27.0 mm
Altezza: 37.0 mm
Profondità: 43.6 mm
Peso lordo: 32 g
Peso netto: 29 g
Temperatura ambiente: -30 - 85 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso