Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PIT esb2.2 contact block 2 n/c

400302
PIT esb2.2 contact block 2 n/c
PITestop contact block 2 N/C terminal of screw type.

Su richiesta
on request
Certificazioni: cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Norma prodotto: EN 60947-5-1
Tipo morsetto: Morsetto a vite
Autocontrollato: no
N. contatti NC: 2
Larghezza: 27.0 mm
Altezza: 37.0 mm
Profondità: 43.6 mm
Peso lordo: 33 g
Peso netto: 30 g
Temperatura ambiente: -30 - 85 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso