Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PSSnet SLL 5T

380600
PSSnet SLL 5T
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 5 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports.

Su richiesta
on request
Certificazioni: CE, cULus Listed
Numero porte 10/100Base-TX: 5
Tipo connettore porta 10/100Base-TX: RJ45
Tensione di alimentazione (V): 10,0 - 32,0
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Numero porte 10/100Base-FX Uplink: 100 m
Larghezza: 25.0 mm
Altezza: 114.0 mm
Profondità: 79.0 mm
Peso lordo: 218 g
Peso netto: 113 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso