text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
5 Prodotti trovati
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
Targhette di identificazione per PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 pezzi, 20 x 8 mm.

Su richiesta
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
PDP67, accessorio, scheda di memoria micro SD, 512 MB, versioneindustriale, custodia in ottone nichelato, M12 connettore ...

Su richiesta
Crimping Tool
380071
Pinza di crimpatura per sigillare contatti maschi e femmina a crimpare, diametro 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, crimpatura ...

Su richiesta
Caps for IP67 moduls
380324
Accessorio, tappi di chiusura per porte M12 in dispositivi PDP67 ePSS67, grado di protezione IP67, nero, confezione 4 pe ...

Su richiesta
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
Accessorio, tappi di chiusura per porte M12 in dispositivi PDP67 ePSS67, grado di protezione IP67, grigio, confezione 2 ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso