text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
18 Prodotti trovati
PSS u2 ES 8DI
328301
PSS u2, modulo elettronico, standard, 8 ingressi, prolungamento degli impulsi, 24 V DC con modulo aggiuntivo di distribu ...

Su richiesta
PSS u2 ES 4DI
328300
PSS u2, modulo elettronico, standard, 4 ingressi, prolungamento degli impulsi, uscite con 24 V DC, a 1 fila ,necessaria ...

Su richiesta
PSS u2 ES 4AO U/I
328551
PSS u2, modulo elettronico, standard, 4 uscite, 2 intervalli di tensione, -12 - 12 V, -10 - 10 V, con riconoscimento del ...

Su richiesta
PSS u2 ES 4DOD 2A
328410
PSS u2, modulo elettronico, standard, 4 uscite, semiconduttore, 2 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di s ...

Su richiesta
PSS u2 ES 4DO R 8A
328420
PSS u2, modulo elettronico, standard, 4 uscite, contatti a relè, NO, per la commutazione di carichi ohmici-induttivi, ma ...

Su richiesta
PSS u2 ES 4AI I
328520
PSS u2, modulo elettronico, standard, 4 ingressi, corrente -0,1 - 25,6 mA, 2 poli, ingresso differenziale,risoluzione 15 ...

Su richiesta
PSS u2 ES 4AI U
328500
PSS u2, modulo elettronico, standard, 4 ingressi, tensione, 3 intervalli di misurazione: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, - ...

Su richiesta
PSS u2 ES 4DO SR 0.5A
328421
PSS u2, modulo elettronico, standard, 4 uscite, contatti a relè, contatto in scambio, per la commutazione dibassissime t ...

Su richiesta
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
328400
PSS u2, modulo elettronico, standard, 4 uscite, semiconduttore, 0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di ...

Su richiesta
PSS u2 ES 8DOD 0.5A
328401
PSS u2, modulo elettronico, standard, 8 uscite, semiconduttore, 0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di ...

Su richiesta
PSS u2 ES 16DI
328303
PSS u2, modulo elettronico, standard, 16 ingressi, prolungamento degli impulsi, 24 V DC con modulo aggiuntivo di distrib ...

Su richiesta
PSS u2 ES 4DID
328310
PSS u2, modulo elettronico, standard, 4 ingressi, prolungamento degli impulsi, uscite 24 V DC 0,25 A, a prova dicortocir ...

Su richiesta
PSS u2 ES 8DID
328311
PSS u2, modulo elettronico, standard, 8 ingressi, prolungamento degli impulsi, uscite 24 V DC 0,25 A, a prova dicortocir ...

Su richiesta
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
328402
PSS u2, modulo elettronico, standard, 16 uscite, semiconduttore, 0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova d ...

Su richiesta
PSS u2 ES 4IOL
328770
PSS u2, modulo elettronico, standard, comunicazione, 4 IO-Link Master, 3 Modi, IO-Link-Modus, revisione v1.1, lunghezza ...

Su richiesta
PSS u2 ES 8DI NPN
328206
PSS u2, modulo elettronico, standard, 8 ingressi, funzione NPN di tipo 3 secondo IEC 61131-2, ritardo degliimpulsi, 0 V ...

Su richiesta
PSS u2 ES 6DI 120V AC
328308
PSS u2, modulo elettronico, standard, 6 ingressi, tipo 3 secondo IEC 61131-2, 120 V AC, disponibile codifica diprotezion ...

Su richiesta
PSS u2 ES 4AI RTD/TC
328540
PSS u2, modulo di elettronica, standard, 4 ingressi, termoresistenza (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt10 ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso