38 Prodotti trovati
PSSu E F INC
312280
PSSu, modulo elettronico, failsafe, contatore, 2 modi operativi, configurabile, 1 ingresso, encoder incrementale, segnal ...

Su richiesta
PSSu E F ABS SSI
312275
PSSu, modulo elettronico, failsafe, contatore, 1 ingresso, encoderassoluto encoder SSI, segnale differenzialeRS422, riso ...

Su richiesta
PSSu E F AI U-R
315265
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogici, 1ingresso, - 10,24 - 10,23 V, 2 poli, ingresso differen ...

Su richiesta
PSSu E F 4DO 0.5-R
315210
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 4uscite, 0,5 A, 1 polo, PNP, resistente ai cortocircuiti ...

Su richiesta
PSSu E F AI I-R
315260
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogici, 1ingresso,0 - 25,59 mA, 2 poli, ingresso differenziale, ...

Su richiesta
PSSu E F 2DO 2-R
315215
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 2uscite, 2 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a p ...

Su richiesta
PSSu E F 2DOR 8-R
315225
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 2uscite, 2 contatti relè, 8 A, NO, a potenziale libero, ...

Su richiesta
PSSu E F 2DI 60-R
315201
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 2ingressi, 60 V, per il settore ferroviario.

Su richiesta
PSSu E F DI OZ 2-R
315220
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 1ingresso, 1 uscita trigger di test 0,25 A, 1 uscita, 2 ...

Su richiesta
PSSu E AI SHT2
312262
PSSu, modulo elettronico, passivo, ingressi e uscite analogici, 1ingresso, intervallo di corrente 0 - 0,2 A, 1 polo, rif ...

Su richiesta
PSSu E F ABS SSI-T
314275
PSSu, modulo elettronico, failsafe, contatore, 1 ingresso, encoderassoluto encoder SSI, segnale differenziale RS422, ris ...

Su richiesta
PSSu E F INC-T
314280
PSSu, modulo elettronico, failsafe, contatore, 2 modi operativi,configurabile, 1 ingresso, encoder incrementale, segnale ...

Su richiesta
PSSu E F AI I
312260
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogiche, 1ingresso, 0 - 25,59 mA, bipolare, ingresso differenzi ...

Su richiesta
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 1ingresso, 1 uscita trigger di test 0,25 A, 1 uscita, 2 ...

Su richiesta
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4uscite, 0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a ...

Su richiesta
PSSu E F AI I-T
314260
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogici, 1ingresso,0 - 25,59 mA, 2 poli, ingresso differenziale, ...

Su richiesta
PSSu E F AI U-T
314265
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogici, 1ingresso, - 10,24 - 10,23 V, 2 poli, ingresso differen ...

Su richiesta
PSSu E F BSW-T
314230
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,alimentazione Periphery Supply 24 V DC 8 A, alimentazio ...

Su richiesta
PSSu E F 4DI-T
314200
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 4ingressi, 2 uscite trigger di test 0,25 A, per condizio ...

Su richiesta
PSSu E F 2DOR 8-T
314225
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 2uscite, contatti a relè, 8 A, NO, a potenziale libero, ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso