Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PSSu E F BSW-T

314230
PSSu E F BSW-T
Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, Block switching of internal power rail, ext. temperature.

Su richiesta
on request
Certificazioni: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Campo applicativo: Standard/failsafe
Grado di protez. custodia: IP20
Moduli base consentiti: PSSu BS 2/8C-T, PSSu BS 2/8S-T
Larghezza: 25.2 mm
Altezza: 76.0 mm
Profondità: 60.2 mm
Peso lordo: 105 g
Peso netto: 90 g
Temperatura ambiente: -40 - 70 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso