Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PSSu K F INC

312437
PSSu K F INC
Compact module, with failsafe functions, 1 incremental encoder.

Su richiesta
on request
Certificazioni: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Campo applicativo: Failsafe
Grado di protez. custodia: IP20
Larghezza: 30.0 mm
Altezza: 128.9 mm
Profondità: 56.0 mm
Peso lordo: 105 g
Peso netto: 90 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso