Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PSSu E F 2DOR 8

312225
PSSu E F 2DOR 8
Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, 2 relay outputs, potential-free 8 A.

Su richiesta
on request
Certificazioni: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Campo applicativo: Failsafe
N. uscite a relè: 2
Grado di protez. custodia: IP20
Moduli base consentiti: PSSu BP 2/16C, PSSu BP 2/16S, PSSu BP-C 2/16C, PSSu BP-C 2/16S
Larghezza: 25.2 mm
Altezza: 76.0 mm
Profondità: 60.2 mm
Peso lordo: 99 g
Peso netto: 90 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso