Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

760120
PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U
Insulation monitor in the Sigma housing for monitoring the insulation of galvanically isolated supplies. Limit values can be set via display, can be saved on chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, screw terminals.

Su richiesta
on request
Certificazioni: CE, cULus Listed
Possibilità applicative: Dispositivo di controllo dell'isolamento, Dispositivo per il controllo dei guasti di terra
Tensione di alimentazione (V): 24,0 - 240,0
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Resistenza di isolamento: 10 ... 200 kOhm
Lunghezza max. cavo non schermato: 0 ... 400 V
Grado di protez. custodia: IP40
Tipo morsetto: Morsetto a vite
Tipo morsetto: estraibile
Modi operativi: Principio della corrente operativa, Senza memorizzazione errori, Memorizzazione errori, Principio della corrente di riposo, Reset automatico, Reset manuale, Modalità test, Funzionamento normale
Larghezza: 45.0 mm
Altezza: 98.0 mm
Profondità: 120.0 mm
Peso lordo: 295 g
Peso netto: 264 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso