• 3
49 Prodotti trovati
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
Relè per il controllo del motore fermo di motori a corrente continua e trifase, 2 contatti in scambio, morsetti avite es ...

Su richiesta
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Relè di controllo di tensione per il controllo di reti monofase, serve come elemento del valore di soglia, dispositivo d ...

Su richiesta
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
Relè di controllo di tensione per il controllo di reti monofase, serve come elemento del valore di soglia, dispositivo d ...

Su richiesta
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
Relè di controllo di tensione per il controllo di valori di tensione min. e max, 12 intervalli di misurazione 0,1 - 500 ...

Su richiesta
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
Relè di controllo di corrente, per il controllo di valori di correntemax, 12 intervalli di misurazione 0,01 - 15 A selez ...

Su richiesta
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
Relè di controllo di tensione per il controllo di valori di tensione min. e max, 12 intervalli di misurazione 0,1 - 500 ...

Su richiesta
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
Relè di controllo di tensione per il controllo di valori di tensione min. e max,, 0,40 - 400 Hz, tensione di misurazione ...

Su richiesta
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
Relè di controllo di tensione per il controllo di valori disovratensione e sottotensione, come pure sequenza di fasi in ...

Su richiesta
S1MS 400VAC 2c/o
839770
Relè di controllo di temperatura, come dispositivo di protezione dalsurriscaldamento di motori, generatori, ecc., 2 cont ...

Su richiesta
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
Controllo della tensione di guasto dei trasformatori di saldaturasecondo VDE 0545, 6 circuiti di ingresso di misurazione ...

Su richiesta
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
Controllo di potenza effettivo, per reti monofase e trifase, idoneo per motori a frequenza variabile, 9 intervalli di mi ...

Su richiesta
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890071
Controllo di potenza effettivo, per reti monofase e trifase, idoneo per motori a frequenza variabile, 9 intervalli di mi ...

Su richiesta
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890160
Controllo di potenza effettivo, per reti monofase e trifase, idoneo per motori a frequenza variabile, 9 intervalli di mi ...

Su richiesta
S1WP 18A 24VDC UM 0-240VAC/DC
890110
Controllo di potenza effettivo, per reti monofase e trifase, idoneo per motori a frequenza variabile, 9 intervalli di mi ...

Su richiesta
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
Controllo di potenza effettivo, per reti monofase e trifase, idoneo per motori a frequenza variabile, 9 intervalli di mi ...

Su richiesta
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
Controllo della potenza attiva per reti mono/trifase adatto a motori a frequenza variabile, 9 intervalli di misurazione ...

Su richiesta
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
Controllo della potenza attiva per reti mono/trifase adatto a motori a frequenza variabile, 9 intervalli di misurazione ...

Su richiesta
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC
890140
Controllo di potenza effettivo, per reti monofase e trifase, idoneo per motori a frequenza variabile, 9 intervalli di mi ...

Su richiesta
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
Controllo di potenza effettivo, per reti monofase e trifase, idoneo per motori a frequenza variabile, 9 intervalli di mi ...

Su richiesta
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890165
Controllo di potenza effettivo, per reti monofase e trifase, idoneo per motori a frequenza variabile, 9 intervalli di mi ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso