Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PNOZ pe1p

773900
PNOZ pe1p
Control module/base module Safety relays PNOZpower Plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm, UB 24 V DC.

Su richiesta
on request
Certificazioni: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Larghezza: 22.5 mm
Altezza: 94.0 mm
Profondità: 121.0 mm
Peso lordo: 205 g
Peso netto: 170 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso