Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PNOZ pps1p 100-240VAC

773200
PNOZ pps1p 100-240VAC
Power supply for the safety relays PNOZpower; Plug-in terminals of screw type; UB = 100 V - 240 V AC/DC.

Su richiesta
on request
Certificazioni: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Larghezza: 45.0 mm
Altezza: 94.0 mm
Profondità: 121.0 mm
Peso lordo: 295 g
Peso netto: 285 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso