Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PNOZ e5.13p C 24VDC 2so

784191
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed internal AND operation, automatic/monitored start, UB 24 V DC, Width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals, connecting several devices, E-STOP & safety gate monitor, evaluation device safety sensor.

Su richiesta
on request
Certificazioni: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Possibilità applicative: Controllo interruzione di emergenza istantaneo, Finecorsa, Controllo barriera fotoelettrica Tip. 2 m T, Controllo barriera fotoelettrica Tip. 2 o T, Controllo ripari mobili
Modalità operative: monocanale, Start automatico, bicanale, Riconoscimento del cortocircuito, Test di avvio, Start manuale controllato, senza riconoscimento del cortocircuito, Autotest, con ingresso AND, con ingresso OR
Norma prodotto: EN 60947-5-1
Norme: DIN V VDE 801-1/A1, EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1, VDE 0116
Tensione di alimentazione (V): 24,0
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tipo morsetto: Morsetto a molla
N. uscite di sicurezza istantanee: 2 ST
Numero di uscite di trigger: 1
Categoria di arresto: 0
Larghezza: 22.5 mm
Altezza: 101.0 mm
Profondità: 121.0 mm
Peso lordo: 145 g
Peso netto: 125 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso