Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t

784138
PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, safety gate monitors.

Su richiesta
on request
Certificazioni: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Possibilità applicative: Controllo ripari mobili, Controllo ripari mobili senza contatto, Controllo ripari mobili meccanico, Relè temporizzato di sic. ritardato allo sgancio
Modalità operative: monocanale, Start automatico, bicanale, Riconoscimento del cortocircuito, Test di avvio, Start manuale controllato, senza riconoscimento del cortocircuito, Autotest, Ritardo allo sgancio prog, con ingresso AND, con ingresso OR
Norma prodotto: EN 60947-5-1
Norme: EN 60204-1, EN 60947-5-3, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Tensione di alimentazione (V): 24,0
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tipo morsetto: Morsetto a molla
Tipo morsetto: estraibile
N. uscite di sicurezza istantanee: 1 ST
N. uscite di sicurezza ritardate: 1 ST
Numero di uscite di trigger: 2
Tempi impostabili: 0,00 s, 100,00 s, 15,00 s, 150,00 s, 200,00 s, 25,00 s, 250,00 s, 300,00 s, 50,00 s
Categoria di arresto: 0/1
Larghezza: 22.5 mm
Altezza: 101.0 mm
Profondità: 121.0 mm
Peso lordo: 145 g
Peso netto: 125 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso