Confronta 0
Tutorial video
Sito internazionale | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t

774132
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

Su richiesta
on request
Certificazioni: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Possibilità applicative: Controllo interruzione di emergenza istantaneo, Finecorsa, Controllo barriera fotoelettrica Tip. 2 m T, Controllo barriera fotoelettrica Tip. 2 o T, Controllo barriera fotoelettrica Tip. 4, Controllo ripari mobili, Relè temporizzato di sic. ritardato allo sgancio, Controllo interruzione di emergenza ritardato
Modalità operative: monocanale, Start automatico, bicanale, Riconoscimento del cortocircuito, Test di avvio, Start manuale controllato, senza riconoscimento del cortocircuito, Autotest, Ritardo allo sgancio prog, con ingresso AND, con ingresso OR
Norma prodotto: EN 60947-5-1
Norme: DIN V VDE 801-1/A1, EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1, VDE 0116
Tensione di alimentazione (V): 24,0
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tipo morsetto: Morsetto a vite
Tipo morsetto: estraibile
N. uscite di sicurezza istantanee: 1 ST
N. uscite di sicurezza ritardate: 1 ST
Numero di uscite di trigger: 2
Tempi impostabili: 0,00 s, 100,00 s, 15,00 s, 150,00 s, 200,00 s, 25,00 s, 250,00 s, 300,00 s, 50,00 s
Categoria di arresto: 0/1
Larghezza: 22.5 mm
Altezza: 94.0 mm
Profondità: 121.0 mm
Peso lordo: 145 g
Peso netto: 130 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso