33 Prodotti trovati
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio a 1 canale, uscite: 4 NO,UB 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite es ...

Su richiesta
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio a 1 canale, uscite: 4 NO,UB24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite est ...

Su richiesta
PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c
774148
Espansione contatti, Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 8 NA, 1 NC, UB = ...

Su richiesta
PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c
774143
Espansione contatti, Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 8 NA, 1 NC, UB = ...

Su richiesta
PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
774150
Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 8 NO, 1 NC, ...

Su richiesta
PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c
787140
Espansione contatti, Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 8 NA, 1 NC, UB = ...

Su richiesta
PZE X4.1P C 24-240VAC/DC 4n/o
787588
Espansione contatti, Ingressi: collegamento bicanale, Uscite: 4 NA, UB = 24 - 240 V AC/DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti ...

Su richiesta
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
774586
Espansione contatti, Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 4 NA ist.,UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite ...

Su richiesta
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
774583
Espansione contatti, ingressi: cablaggio monocanale, uscite: 4 NA ist.,UB = 24 V DC,larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite ...

Su richiesta
PZE X4V 8/24VDC 4n/o
774584
Espansione contatti, ingressi: cablaggio monocanale, uscite: 4 NA ist.,UB = 24 V DC,larghezza: 45 mm, morsetti a vite in ...

Su richiesta
PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
774582
Espansione contatti, Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 4 NA ist.,UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite ...

Su richiesta
PZE X5 24VDC 5n/o
774595
Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 5 NO, UB 24 ...

Su richiesta
PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix
774580
Espansione contatti, ingressi: cablaggio monocanale, uscite: 4 NA ist.,UB = 24 V DC,larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite ...

Su richiesta
PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix
774581
Espansione contatti, ingressi: cablaggio monocanale, uscite: 4 NA ist.,UB = 24 V DC,larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite ...

Su richiesta
PZE 9P 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
777148
Espansione contatti, Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 8 NA, 1 SC, UB = ...

Su richiesta
PZE 9P 24VACDC 8n/o 1n/c
777140
Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 8 NO, 1 NC, ...

Su richiesta
PZE X5P 24VDC 5n/o 2so
777150
Espansione contatti, Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 5 NA, 2 SC, UB = ...

Su richiesta
PZE X4VP8 24VDC 4n/o
777584
Espansione contatti, Ingressi: collegamento monocanale, Uscite: 4 NAist., (t = 5 - 8 s fisso), UB = 24 V DC, Larghezza: ...

Su richiesta
PZE X4VP 3/24VDC 4n/o fix
777583
Espansione contatti, Ingressi: collegamento monocanale, Uscite: 4 NAist., (t = 3 s fisso) UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 ...

Su richiesta
PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix
777582
Espansione contatti, Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 4 NA ist.,(t = 2 s fisso) UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso