Svizzera | italiano

Panoramica delle Norme fondamentali (Norme A+B)

La base per la sicurezza di macchine e impianti

Norme fondamentali (Norme di tipo A+B)

Le Norme rappresentano accordi tra diversi gruppi di interesse, organismi e associazioni (costruttori, utilizzatori, organi ed enti di controllo, ispettorati del lavoro e autorità di tutela dei lavoratori e governi) e descrivono lo stato dell'arte della tecnologia al momento della loro redazione. A seconda del luogo di utilizzo della macchina o del prodotto è possibile vengano applicate legislazioni o disposizioni normative differenti rendendo così necessaria l’applicazione di norme diverse. La scelta corretta per il fabbricante di macchine rappresenta un valido aiuto nel rispettare le prescrizioni di legge.

Le Norme fondamentali (Norme A e B) forniscono indicazioni essenziali su progettazione, strategia e modalità operativa, per la sicurezza di macchine e impianti.

Le principali Norme fondamentali, ovvero Norme A e Norme B:

Sicurezza del macchinario  
Principi generali di progettazione — Valutazione del rischio e riduzione del rischio

EN ISO 12100

Scelta dei dispositivi di protezione

 

Ripari fissi e mobili (recinzioni di protezione, barriere, coperture)

EN ISO 14120

Dispositivi di interblocco associati ai ripari (interblocco di ripari mobili, ecc.)

EN ISO 14119
Prevenzione
dell’avviamento inatteso
EN ISO 14118
Dispositivi di protezione (barriere fotoelettriche, scanner, tappeti di sicurezza, ecc.)

EN ISO 13856-1/-2/-3
EN 61496-1

Comandi bimanuali EN ISO 13851
Dispositivi di protezione regolabili, limitatori di accesso, dispositivi di separazione, ripari fissi e mobili EN ISO 14120
Arresto di emergenza EN ISO 13850
Misure di protezione supplementari – Sicurezza del macchinario  
Distanze di sicurezza (protezione degli arti superiori/inferiori) EN ISO 13857
Distanze minime per impedire lo schiacciamento di parti del corpo EN ISO 13854
Dimensioni del corpo umano, accessi alle postazioni di lavoro della macchina, aperture di accesso, dati sulle dimensioni del corpo umano EN 547-1/-2/-3
Installazione dei dispositivi di protezione in relazione alla velocità di avvicinamento EN ISO 13855
Sicurezza funzionale e requisiti di sicurezza  
Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN / IEC 62061
Pneumatica - Requisiti di sicurezza EN ISO 4414
Idraulica - Requisiti di sicurezza EN ISO 4413
Equipaggiamento elettrico EN 60204-1, serie EN 60947-5, DGUV disposizione 3

 

I dispositivi di protezione sono indispensabili per proteggere, quanto possibile, l’essere umano da eventuali pericoli che una macchina in funzione può generare. Il fabbricante ha l'obbligo di selezionare un dispositivo di protezione adeguato e conforme, che non aumenti il livello di pericolo né ostacoli il lavoro della macchina. È interesse del fabbricante motivare accuratamente la propria decisione di non equipaggiare determinate parti in movimento della macchina con dispositivi di protezione.

Panoramica del settore