Svizzera | italiano

Ispezione di dispositivi di protezione

Sicurezza duratura grazie all'ispezione dei dispositivi di protezione

Ispezione di dispositivi di protezione

La conformità strutturale, la corretta installazione e la verifica sistematica dei dispositivi di protezione (ad es. barriere fotoelettriche, ripari mobili) sono caratteristiche indispensabili. Per diverse direttive e norme nazionali queste caratteristiche rappresentano dei requisiti di legge.
Ne sono un esempio la norma BetrSichV in Germania, la AM-VO in Austria, OSHA negli Stati Uniti e PUWER nel Regno Unito.

"Consideriamo Pilz un partner competente e ci avvantaggiamo soprattutto dell'esperienza degli addetti alle verifiche. Queste persone eseguono l'ispezione dei dispositivi di protezione optoelettronici ma allo stesso tempo sono in grado di rilevare eventuali problemi sull'intero impianto, e fornirci quindi indicazioni in merito o concrete soluzioni per il miglioramento della situazione."

Bernhard Marstaller, Service Manager, Allgaier Automotive GmbH

Pilz – Il vostro partner per l'ispezione dei dispositivi di protezione e per la sicurezza delle macchine

Pilz GmbH und Co. KG, Ostfildern, dispone di un Ente di Ispezione indipendente, accreditato da DAkkS secondo ISO/IEC 17020. Ciò garantisce la massima obiettività del nostro service e una maggior disponibilità delle macchine.
Il rapporto di ispezione viene consegnato al cliente, con il quale vengono discussi i risultati dell'attività svolta. Al superamento della verifica, all'impianto viene apposta l'etichetta di verifica Pilz. 

 

L'ispezione dei dispositivi di protezione da parte di Pilz include

Prima ispezione e ispezioni periodiche dei dispositivi di sicurezza:
•  Corretta installazione e funzioni di sicurezza
•  Corretta integrazione nel dispositivo di controllo della macchina
•  Controllo delle funzioni di sicurezza dello schema elettrico
•  Consegna del rapporto di ispezione
•  Apposizione della targhetta di verifica
•  Misurazioni dell'oltrecorsa (verifica della distanza di sicurezza indicata dal costruttore)

I vantaggi per la sicurezza delle macchine grazie all'ispezione di dispositivi di protezione

  • E' possibile soddisfare i requisiti di sicurezza, proteggere i dipendenti e ridurre rischi e responsabilità
  • E' possibile ridurre al minimo i tempi di fuori servizio e massimizzare la disponibilità delle macchine
  • Affidatevi alle procedure di verifica professionali con conseguente apposizione dell'etichetta di verifica Pilz. Pilz GmbH & Ko. KG, Ostfildern, dispone di un Ente di ispezione per macchine e impianti, accreditato dall'istituto di certificazione tedesco DAkkS.

 

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de