Sistemi di apprendimento e formazione

Pilz Education Systems (PES)

Tre persone in piedi davanti a Pilz Education Systems (PES)

I Pilz Education Systems PES sono sistemi di apprendimento e formazione modulari con componenti moderni impiegati in ambito industriale. Dispongono di diverse funzioni di automazione e sicurezza disposte in modo intuitivo su pannelli di comando. I sistemi di apprendimento possono inoltre essere utilizzati per lezioni pratiche in scuole professionali e università nel campo dell’elettrotecnica.

Con i sistemi di apprendimento gli aspiranti periti elettrotecnici possono imparare in modo pratico la programmazione dei sistemi di controllo, la realizzazione di funzioni di sicurezza e funzioni generali di automazioni.

Scopri la gamma di prodotti Pilz

Sistemi di apprendimento per il trasferimento delle conoscenze in ambito automazione sicura

I sistemi di apprendimento sono un supporto ottimale per il trasferimento delle conoscenze per tirocinanti, apprendisti e studenti e offrono un approccio didattico pratico. Vengono inoltre sempre più utilizzati anche nella formazione aziendale destinata a personale adulto, ad. es. nei corsi di formazione.

I sistemi di formazione e apprendimento affrontano i seguenti argomenti:

  • Implementazione e applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE e/o del Regolamento Macchine 2023/1230
  • Requisiti per le funzioni di sicurezza di macchine e impianti secondo la norma DIN EN ISO 13849-1
  • Basi della tecnica di automazione
Vista dettagliata: sistemi modulari di apprendimento e formazione

Possibilità di impiego in scuole ed università

  • Moduli di simulazione per lezioni pratiche in molti ambiti della costruzione di macchine e impianti
  • Messa in servizio e configurazione delle funzioni di sicurezza e automazione delle macchine direttamente sul sistema
  • Impiego sia in laboratorio che in aula
  • Espansione modulare e sostituzione semplice dei singoli moduli
  • Sono inclusi esercizi, documentazioni tecniche e informazioni generali in inglese e tedesco

Per garantire la simulazione completa di una macchina sono necessari un modulo rispettivamente delle aree Sensori, Logica e Attuatori della gamma di prodotti riportata di seguito. Per ogni elemento di comando esistono molteplici moduli di espansione.

Per scoprire esattamente quali moduli di espansione possono essere utilizzati per ogni elemento di comando fare riferimento all’elemento di comando interessato.

Simulazione grafica di una macchina

Possibilità di combinazione per un apprendimento rapido e di successo

I pannelli di comando PES possono essere combinati tra loro in modo diverso; è infatti possibile decidere liberamente quali board Sensori devono essere collegati con board Attuatori e Logica.

Con questi pannelli di comando è possibile creare un modello completo di impianto che includa sia funzione di sicurezza che di automazione.

Immagine prodotto: pannelli di comando dei Pilz Education Systems

La gamma di prodotti Pilz: scegli il tuo Pilz Education System

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Training

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio