Con Safe Motion le funzioni di sicurezza vengono implementate in modo semplice nel servo-drive tramite la scheda di sicurezza PMCprotego S e offrono una soluzione integrata nell’azionamento per il controllo dei movimenti. La funzione STO “Disattivazione coppia in sicurezza” è già compresa nelle funzioni base del servo-drive PMCprotego D. In questo modo, l’utente dispone di una soluzione di sicurezza flessibile e scalabile. È il cliente stesso a decidere le funzioni di sicurezza necessarie per l'applicazione.
A differenza delle soluzioni esterne, oltre ai segnali dell’encoder disponibili PMCprotego DS può utilizzare ulteriori grandezze interne del sistema, come ad esempio il serraggio delle pinze, la forza elettromotrice del motore o le correnti del motore per rilevare in modo sicuro i movimenti. Oltre alla riduzione delle attività di cablaggio, una soluzione integrata garantisce tempi di intervento più rapidi in caso di errori/guasti.
Per la preparazione della macchine, ad esempio, è disponibile la funzione “Velocità limitata in sicurezza” (SLS). L’inverter controlla internamente la velocità e interviene in caso di errore in modo molto più dinamico rispetto a un sistema di controllo esterno con disattivazione del motore.