Svizzera | italiano

Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

L'unico e originale tra i sistemi di sicurezza configurabili!

Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti

I sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti sono presenti sul mercato dal 2002 e attualmente utilizzati in centinaia di migliaia di applicazioni. Grazie a questi dispositivi è possibile realizzare più funzioni di sicurezza su una macchina o un impianto.

Grazie alla struttura modulare, PNOZmulti può essere adattato alle dimensioni della macchina o dell'impianto. Grazie ai numerosi moduli disponibili – ad es. per il controllo della velocità o del motore fermo, ai moduli di uscita o ingresso analogici o ai diversi dispositivi base – è possibile gestire la propria applicazione con la massima flessibilità. I sistemi di sicurezza sono multifunzionali, liberamente configurabili e personalizzabili per molti settori della costruzione di macchine e impianti.

PNOZmulti controlla funzioni di sicurezza come l'arresto di emergenza, i ripari mobili, le barriere fotoelettriche, comandi bimanuali e molte altre ancora. I sistema di sicurezza configurabili PNOZmulti rappresentano uno standard di sicurezza internazionale per tutti i tipi di macchina!

I vantaggi

  • soluzione ottimale a partire da 4 funzioni di sicurezza
  • elevato potenziale di risparmio in tutte le fasi di ingegnerizzazione grazie al software intuitivo
  • tempi di fermo macchina ridotti grazie alla semplicità di diagnostica
  • certificato in tutto il mondo
I vantaggi

Caratteristiche dei sistemi di sicurezza PNOZmulti

Caratteristiche dei sistemi di sicurezza PNOZmulti
  • 10 dispositivi base per diverse esigenze: stand-alone o modulari espandibili, per ambienti industriali gravosi, con interfacce seriali o ETH, versioni speciali per applicazioni con presse o bruciatori
  • moduli di uscita con uscite a semiconduttore o relè
  • dispositivo per il controllo sicuro della velocità e per il controllo del movimento
  • moduli per il collegamento sicuro di dispositivi base PNOZmulti o di moduli PDP decentralizzati
  • moduli fieldbus per il collegamento a sistemi fieldbus principali
  • software PNOZmulti Configurator per la creazione di funzioni di sicurezza

Applicazioni – sicure e convenienti

I sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti vengono utilizzati in numerose applicazioni e nei settori più diversi. La combinazione intelligente tra le funzioni di sicurezza e di automazione, la soluzione modulare e la semplicità di configurazione consentono il controllo di macchine semplici e degli impianti più complessi. La flessibilità di PNOZmulti lo rende sicuramente adatto anche alla vostra applicazione!

Applicazioni – sicure e convenienti

Nostra gamma di prodotti: PNOZmulti