Svizzera | italiano

Sistema di controllo configurabile compatto PNOZmulti Mini

Semplice come un dispositivo di sicurezza, flessibile come un controller

Sistema di controllo configurabile compatto PNOZmulti Mini

Dovete controllare più di tre funzioni di sicurezza? E nel modo più agevole possibile, con pochi click e un software? I moduli di sicurezza configurabili PNOZmulti Mini rappresentano la soluzione ideale!

L'utilizzo di PNOZmulti Mini, standard di sicurezza internazionale per tutti i tipi di macchine, rappresenta una scelta sicura. Indipendentemente dai sistemi standard, con Pilz potrete ottenere una soluzione di sicurezza da un unico fornitore. I dispositivi PNOZmulti Mini possono essere adattati in maniera molto semplice alle esigenze crescenti. La struttura compatta e il display per la visualizzazione di messaggi di testo vi stupiranno! Il sistema di controllo configurabile compatto PNOZmulti Mini può essere collegato a tutti i principali sistemi di comunicazione. I moduli di sicurezza configurabili sono anche utilizzabili con diversi dispositivi di controllo operativo.

Sistema di controllo configurabile compatto PNOZmulti Mini - Uno standard di sicurezza internazionale per tutti i tipi di macchina!

Novità: sistemi compatti PNOZmulti Mini con collegamento POWERLINK

Per i sistemi compatti PNOZmulti Mini configurabili è ora disponibile il nuovo modulo fieldbus PNOZ mmc12p PL per il collegamento a una rete POWERLINK. In questo modo è possibile espandere sul lato sinistro i dispositivi base PNOZ mm0.1p e PNOZ mm0.2p di PNOZmulti Mini.

PNOZmulti Mini può essere collegato a molti altri sistemi fieldbus, come ad esempio a PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, CC-Link e EtherCAT. In caso di espansione con il modulo di comunicazione ETH, PNOZmulti Mini diventa un nodo del protocollo Ethernet TCP/IP e Modbus. PNOZmulti permette il collegamento a tutti i principali sistemi fieldbus. La configurazione nel tool software PNOZmulti Configurator è particolarmente intuitiva e rapida: è sufficiente selezionare il dispositivo base e il modulo fieldbus e impostare fino a 128 ingressi e uscite virtuali.

Novità: modulo fieldbus PNOZ mmc12p PL

PNOZmulti Mini – I vantaggi

  • efficace, a partire da 3 funzioni di sicurezza
  • grazie al software PNOZmulti Configurator è possibile risparmiare tempi e costi in tutte le fasi di ingegnerizzazione
  • massima flessibilità grazie agli ingressi e alle uscite liberamente configurabili
  • minimo ingombro nel quadro elettrico grazie alla struttura compatta
  • rapida diagnostica grazie alla visualizzazione di testi personalizzati su display

Caratteristiche dei sistemi di controllo configurabili compatti PNOZmulti Mini

Caratteristiche dei sistemi di controllo configurabili compatti PNOZmulti Mini
  • le funzioni del sistema vengono definite tramite PNOZmulti Configurator
  • a seconda del cablaggio, categorie di sicurezza fino a PL "e" secondo EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 secondo EN IEC 62061
  • scelta tra 4 dispositivi base: stand-alone, modulare espandibile, con interfaccia integrata Multi-Link
  • per un'espansione modulare sono disponibili moduli di collegamento e di comunicazione
  • espansione dei contatti a relè tramite PNOZsigma
  • controllo di pulsanti di arresto di emergenza, selettori di modalità operativa, ripari mobili, barriere fotoelettriche, muting, tappeti di sicurezza

La gamma Pilz: PNOZmulti Mini