Svizzera | italiano

Micro sistemi di controllo configurabili

Molte funzioni, una soluzione!

Micro sistemi di controllo configurabili

PNOZmulti, l'innovativo sistema di sicurezza configurabile, rappresenta la scelta ottimale per ogni esigenza di sicurezza. Perché? E' molto semplice: perché scegliendo un prodotto Pilz vi affidate a un sistema utilizzato e apprezzato a livello internazionale.

I micro sistemi di controllo configurabili rappresentano il trait d'union tra i moduli di sicurezza tradizionali e i sistemi di controllo programmabili di grandi dimensioni. Scegliete i micro sistemi di controllo configurabili PNOZmulti per la realizzazione di più funzioni di sicurezza! In questo modo è possibile ottenere la sicurezza funzionale per la protezione di uomini e macchine in modo semplice e flessibile.

Inoltre, i micro sistemi di controllo Pilz sono abbastanza potenti per gestire l'intero sistema di controllo delle macchine di dimensioni più ridotte. Il sistema è modulare ed espandibile, e può crescere insieme alle esigenze e alle dimensioni della macchina o dell'impianto. Grazie all'impiego di moduli di espansione è possibile adattare la struttura del sistema di controllo all'applicazione con estrema precisione. L'utilizzatore impiega unicamente gli elementi che gli sono necessari.

Visualizzazione ottimale: Combinate PNOZmulti con il software di visualizzazione PASvisu

Visualizzate gli impianti dove viene utilizzato il sistema compatto PNOZmulti grazie al software PASvisu perfettamente personalizzato! Tramite un collegamento diretto è possibile collegare con la massima semplicità PNOZmulti con il software di visualizzazione web-based PASvisu e acquisire anche tutti gli ingressi e le uscite dei componenti controllati via PNOZmulti. Inoltre, con PASvisu è disponibile una diagnostica semplice e intuitiva. Tempi di fermo ridotti grazie a un rapido riavvio!

Software di visualizzazione PASvisu

Ora PNOZmulti è compatibile con PASvisu

Risparmio di tempo e costi in ogni fase di ingegnerizzazione – I vantaggi

  • standard di sicurezza a livello mondiale per diversi ambienti di automazione e sistemi di comunicazione, di lunga durata e con un buon rapporto costo-efficacia
  • rapidi tempi di messa in servizio grazie ad un cablaggio semplice
  • semplicità di adattamento della configurazione grazie a moduli software predefiniti e certificati
  • riduzione dei tempi di fermo macchina ed elevata disponibilità degli impianti grazie ad una diagnostica semplice ed efficiente
  • un unico sistema dalla progettazione alla manutenzione – in qualsiasi momento è possibile espandere o modificare le funzioni
  • massimo livello di sicurezza – a seconda del cablaggio, categorie di sicurezza fino a PL "e" secondo EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 secondo EN IEC 62061
  • elevato livello di razionalizzazione, poiché i componenti di sicurezza coprono tutte le funzioni di automazione

Nostra gamma di prodotti: Micro sistemi di controllo configurabili