Svizzera | italiano

Interruttori di sicurezza

Controllo ottimale dei ripari mobili e della posizione grazie agli interruttori di sicurezza

Interruttori di sicurezza

Gli interruttori di sicurezza possono essere impiegati in svariati ambiti: in caso di apertura di un riparo mobile, ad es. è necessario arrestare i movimenti pericolosi di una macchina e impedirne il riavvio. In tale circostanza non deve essere possibile eludere o manomettere i dispositivi di protezione. Alcune specifiche applicazioni richiedono poi l’interblocco del riparo mobile fino al termine di un processo produttivo pericoloso.

Gli interruttori di sicurezza PSEN soddisfano questi requisiti in modo conveniente ed efficace e sono la soluzione ideale per il controllo dei ripari mobili e delle posizioni.

Flessibilità di impiego conformemente a EN ISO 14119 - I vantaggi degli interruttori di sicurezza

  • Struttura compatta per un’installazione semplice, con ingombri ridotti
  • Possibilità di utilizzo in molteplici applicazioni
  • Risparmio sui costi grazie al collegamento in serie
  • Lunga durata del prodotto grazie alla custodia robusta
  • Soluzione di sicurezza completa e conveniente in combinazione con le unità di elaborazione Pilz
Flessibilità di impiego secondo EN ISO 14119

Caratteristiche degli interruttori di sicurezza

Caratteristiche degli interruttori di sicurezza
  • Conformità ai requisiti della Norma EN/ISO 14119
  • Funzionamento / codifica: Meccanico (PSENmech, PSENhinge), magnetico senza contatto (PSENmag), senza contatto codificato (PSENcode) e completamente codificato, dispositivo unico e completamente codificato (PSENcode)
  • Grado di protezione: IP67 (PSENmech, PSENhinge), IP67 / IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Controllo sicuro di ripari mobili e posizione - per ogni ambiente e applicazione

Controllo di porte nelle recinzioni, sportelli, coperture, portoni avvolgibili, e rilevamento delle posizioni: queste sono le funzioni gestite dagli interruttori di sicurezza PSENmech, PSENmag und PSENcode. Gli interruttori di sicurezza Pilz soddisfano i requisiti della norma EN ISO 14119 in modo particolarmente conveniente e consentono di migliorare la produttività garantendo elevata sicurezza e facilità di utilizzo.

Gli interruttori di sicurezza di Pilz sono disponibili in diverse versioni e con diversi principi di funzionamento. Essi possono essere impiegati anche in presenza di condizioni ambientali gravose. Il collegamento in serie degli interruttori permette un ulteriore risparmio in termini di costi!

I sensori da soli non sono sufficienti: solo in combinazione con le relative unità di elaborazione si ottiene una soluzione completa. Pilz offre la soluzione di sicurezza completa composta da sensori e sistemi di controllo. Le soluzioni Pilz permettono di risparmiare tempo e costi nell'implementazione di tutti i componenti, inclusa la sicurezza certificata.

Controllo sicuro di ripari mobili e posizione - per ogni ambiente e applicazione

Interruttori di sicurezza impiegati in svariati settori

Nostra gamma di prodotti: Interruttori di sicurezza