Svizzera | italiano

Sistemi di sicurezza per ripari mobili

Sistemi per ripari mobili per la sicurezza di dispositivi di separazione

Sistemi di sicurezza per ripari mobili

In caso di apertura di un riparo mobile, secondo la norma EN 14119 è necessario arrestare i movimenti pericolosi di una macchina e impedirne il riavvio. In tale circostanza non deve essere possibile eludere o manomettere i dispositivi di protezione.

I sistemi di sicurezza per ripari mobili Pilz soddisfano questi requisiti in modo particolarmente efficace ed integrano funzionalità aggiuntive per una maggiore convenienza.

Soluzione conveniente per ripari mobili - I vantaggi in breve

  • Protezione contro movimenti pericolosi, parti volanti provenienti da macchine e impianti mediante arresto dei movimenti della macchina
  • Protezione contro il riavvio in conformità a EN ISO 14119
  • Elevata protezione dai rischi di manomissione dei dispositivi di protezione
  • Soluzione di sicurezza completa in combinazione con la tecnica di controllo Pilz
  • Efficienza energetica grazie al consumo ridotto di corrente
Soluzione conveniente per i ripari mobili

Caratteristiche dei sistemi di sicurezza per ripari mobili

Caratteristiche dei sistemi di sicurezza per ripari mobili
  • Controllo di porte, sportelli e coperture conformemente a EN ISO 14119
  • Per applicazioni fino a PL “e” secondo EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN/IEC 62061, categoria di sicurezza 4 secondo EN 954-1

Controllo sicuro dei ripari mobili grazie ai sistemi per ripari mobili di Pilz

I sistemi di sicurezza PSENslock, PSENmlock e PSENsgate vengono utilizzati per la messa in sicurezza dei dispositivi di separazione mobili. Essi controllano le porte nelle recinzioni, come gli sportelli e le coperture. I sistemi di sicurezza per ripari mobili Pilz consentono di realizzare soluzioni convenienti e conformi alla norma EN ISO 14119.

Controllo sicuro dei ripari mobili grazie ai sistemi per ripari mobili di Pilz

Settori di impiego dei sistemi di sicurezza per ripari mobili

Nostra gamma di prodotti: Sistemi per ripari mobili

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com