Svizzera | italiano

Sensori optoelettronici

Sicurezza senza barriere grazie ai sensori optoelettronici

Sensori optoelettronici

I sensori optoelettronici offrono una perfetta protezione di macchine e impianti nei casi in cui sia previsto un intervento attivo nel processo produttivo. La gamma di sensori optoelettronici di Pilz include le barriere fotoelettriche PSENopt e anche i laser scanner di sicurezza PSENscan.

Le barriere fotoelettriche PSENopt garantiscono, in base ai requisiti, la protezione dito/mano ai sensi della Norma EN/IEC 61496-1. Per applicazioni in spazi ridotti o funzionalità estese come muting, blanking o collegamento in cascata: Pilz è in grado di offrire barriere fotoelettriche adatte a ogni esigenza. Il laser scanner di sicurezza PSENscan è idoneo al controllo delle superfici bidimensionali.

In combinazione alla tecnica di controllo Pilz è possibile ottenere una soluzione completa e sicura per ogni applicazione. Inoltre, la vasta gamma di accessori disponibili consente un utilizzo flessibile su ogni macchina.

Sensori optoelettronici: vantaggi e caratteristiche

  • Maggiore produttività grazie a cicli di lavoro ergonomici
  • Integrazione rapida negli impianti
  • Semplicità di utilizzo e manutenzione
  • Sicurezza senza barriere
  • Risparmio di spazio grazie alle dimensioni compatte
  • Conformità e omologazione secondo EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1

 

Applicazioni dei sensori optoelettronici

Impiego di laser scanner di sicurezza

Protezione ottimale della zona pericolosa grazie ai laser scanner di sicurezza

Per la protezione fissa o mobile della zona pericolosa, così come per il controllo di accesso: i laser scanner PSENscan offrono la soluzione ideale per ogni applicazione. Questi scanner consentono il controllo delle superfici bidimensionali con un angolo di apertura di 275 gradi. In questo modo, è possibile definire liberamente i campi protetti e sottoposti ad allarme e adattarli alle situazioni strutturali. I dispositivi PSENscan possono essere integrati nelle più svariate applicazioni.

 

La barriera fotoelettrica per tutti i settori e le applicazioni

Con PSENopt dipendenti e prodotti sono protetti, in modo sicuro, efficiente ed economico. Un campo protetto invisibile a raggi infrarossi protegge le zone pericolose. Se un raggio luminoso viene interrotto, si genera immediatamente un comando di disattivazione sicura. Le funzioni di muting, blanking e/o collegamento in cascata offrono numerose opportunità per integrare in maniera eccellente le barriere fotoelettriche nei propri impianti. Sono quindi adatti a numerosi settori produttivi e applicazioni.

Impiego di barriere fotoelettriche

Pilz - Il vostro partner per l’ispezione dei dispositivi di protezione

L’ente di controllo indipendente di Pilz GmbH & Co. KG (Ostfildern, Germania), accreditato DAkkS secondo la Norma ISO/IEC 17020:2012, è in grado di fornire un valido supporto in qualità di partner nell’esecuzione di ispezioni di sicurezza valide a livello internazionale per dispositivi elettrosensibili di protezione.

Ulteriori informazioni: Ispezione di ESPE da parte di Pilz

Accreditati DAkkS ai sensi di ISO/IEC 17020:2012

Settori di impiego delle barriere fotoelettriche

La gamma di prodotti Pilz: Sensori optoelettronici