Svizzera | italiano

Tecnica di controllo di sicurezza di Pilz

Grazie alla tecnica di controllo di Pilz i vostri impianti automatizzati saranno più sicuri! Risultato: dipendenti protetti, sicuri e soddisfatti e massima disponibilità delle macchine per un successo garantito dell’azienda.

Trovate la tecnica di controllo più adatta a soddisfare le vostre esigenze!

Con Pilz siete in ottime mani

Pilz è azienda leader nella tecnologia e fornitore completo di soluzioni per l’automazione sicura. I sistemi di sicurezza Pilz sono utilizzati in tutto il mondo e nel corso degli anni hanno dato prova di grande efficacia ed efficienza. Affidatevi alla competenza e all’esperienza di Pilz in sicurezza delle macchine: la soluzione giusta per ogni esigenza! Al centro sempre un obiettivo: l’arresto sicuro di movimenti pericolosi e il controllo efficiente delle macchine.

La sicurezza è la competenza principale di Pilz, pertanto l’obiettivo dell’azienda di Ostfildern è automatizzare macchine e impianti in modo tale da garantire costantemente la sicurezza di persone, macchine e ambiente.

Sicuri con la tecnica di controllo Pilz

Per le applicazioni che richiedono un numero ridotto di funzioni di sicurezza è possibile optare per i relè di sicurezza PNOZ. Si tratta di relè implementabili con la massima semplicità e occupano uno spazio minimo grazie alla loro dimensione ridotta.
I moduli di sicurezza compatti di Pilz sono la scelta giusta quando flessibilità e modularità sono imprescindibili. PNOZmulti è semplicissimo da utilizzare grazie al tool software di configurazione grafico.
I processi complessi vengono programmati in modo intuitivo con i sistemi PLC PSSuniversal PLC del sistema di automazione PSS 4000 di Pilz. In tal modo sarà possibile monitorare funzioni di controllo sicure e non sicure all’interno di un unico sistema. Pilz fornisce la tecnica di controllo idonea per soddisfare ogni esigenza.

Vantaggi della tecnica di controllo di sicurezza di Pilz

  • Elevata disponibilità degli impianti e migliore rapporto costi-benefici
  • Protezione dei dipendenti con sicurezza fino al Performance Level “e” in conformità a EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 in conformità a IEC 62061
  • Semplice, user-friendly e dotata di configurazione intuitiva
  • Tecnologia Pilz di efficacia comprovata e qualità affidabile
  • Soluzioni di automazione ottimali per ogni esigenza
  • Supervisione di tutte le più comuni funzioni di sicurezza e di numerose funzioni di automazione
  • Supporto dei protocolli di comunicazione comuni
  • Flessibilità ed espansione modulare – Le soluzioni Pilz crescono insieme all’impianto

La gamma di prodotti Pilz: