Svizzera | italiano

Robotica Pilz - aperta e compatibile

Moduli di robotica di servizio per l’utilizzo industriale e non industriale

Robotica di servizio Pilz

Con i nostri moduli di robotica di servizio il vostro ingresso nel mondo della robotica sarà un gioco da ragazzi. Assemblate voi stessi le vostre applicazioni di robotica personalizzate: secondo le vostre specifiche esigenze: I prodotti della robotica di servizio Pilz comprendono il manipolatore PRBT, il modulo di controllo PRCM, il modulo di comando PRTM e i moduli ROS. Con il set per la misurazione di collisioni PRMS per le collaborazioni uomo-robot (HRC) vi offriamo un supporto affidabile nella realizzazione di un’applicazione sicura. I campi di applicazione dei moduli di robotica di servizio interessano sia il mondo della robotica di servizio, che il settore industriale. Approfittate della nostra soluzione flessibile e conveniente.

Robotica di servizio Pilz – I vantaggi in breve

  • I moduli sono abbinabili tra loro in maniera personalizzata: secondo le esigenze specifiche dell’utilizzatore
  • I moduli manipolatore, di comando e di controllo costituiscono un pacchetto certificato DGUV a norma EN ISO 10218-1
  • Le funzioni di sicurezza STO e SBC, così come le funzioni di sicurezza applicate dal sistema di sicurezza per i sistemi robotici garantiscono la massima sicurezza
  • Il principio Plug-and-Work garantisce una rapida messa in funzione
  • Le interfacce aperte come ROS e CANopen provvedono ad una compatibilità eccellente
  • I componenti di alta qualità garantiscono una durata e una robustezza elevata
Robotica di servizio - Vantaggi

Robotica di servizio - Campi di applicazione

Robotica di servizio - Campi di applicazione
  • Applicazioni Pick-&-Place in ambito industriale
  • Dal montaggio, passando per il controllo qualità fino al caricamento della macchina
  • Celle robotizzate piccole, modulari, parzialmente automatizzate
  • In ambito industriale
  • Applicazioni per sistemi di trasporto senza conducente (AGV)
  • Applicazioni in ambito universitario e della ricerca e sviluppo

Moduli ROS – il software open source non dipendente dall’azienda produttrice

Con i moduli ROS offriamo agli utilizzatori preziosi pacchetti ROS, direttamente dal produttore dei manipolatori. Si tratta di prodotti che soddisfano i requisiti qualitativi industriali e che sono utilizzabili sia in ambito industriale, sia nella robotica di servizio.
Vi abbiamo incuriosito? Il personale della nostra hotline internazionale è disponibile per fornire una consulenza mirata sui prodotti ROS in ros@pilz.de.

Logo ROS

La nostra gamma di prodotti: Robotica di servizio