Svizzera | italiano

Moduli di sicurezza / relè di sicurezza PNOZ

PNOZ - la soluzione di sicurezza ottimale per ogni esigenza

Moduli di sicurezza / relè di sicurezza PNOZ

I moduli di sicurezza PNOZ controllano funzioni di sicurezza come l’arresto di emergenza, i ripari mobilile barriere fotoelettriche, i comandi bimanuali, i tappeti di sicurezza, la velocità, il motore fermo, ecc. Milioni di moduli di sicurezza PNOZ utilizzati in tutto il mondo danno prova quotidianamente della propria qualità.

Nel 1987 Pilz brevettò il primo dispositivo di interruzione di emergenza per la protezione di uomini e macchine. Questo prodotto rappresenta una pietra miliare nella storia della tecnica della sicurezza. In brevissimo tempo i dispositivi PNOZ sono diventati i moduli di sicurezza più utilizzati al mondo. PNOZ è conosciuto in tutto il mondo come sinonimo di modulo di sicurezza. PNOZ – l'originale!

Lo sviluppo costante ha permesso di passare dai dispositivi più semplici ai sistemi di sicurezza configurabili compatti PNOZmulti, lo standard di sicurezza per le macchine.

Lo standard nella tecnica della sicurezza - I vantaggi

  • Soluzione certificata a livello internazionale
  • Elevata disponibilità degli impianti e tempi ridotti di fermo macchina grazie alla diagnostica efficace sul dispositivo
  • Messa in servizio più rapida e cablaggio più semplice grazie a dispositivi con morsetti estraibili
  • Soluzioni complete composte da dispositivi di controllo, sensori e dispositivi di comando e segnalazione compatibili
  • Massima sicurezza,  fino a PL "e" secondo EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061
Vantaggi dei relè di sicurezza e moduli di sicurezza PNOZ

Le caratteristiche del modulo di sicurezza Pilz in breve

Le caratteristiche del modulo di sicurezza Pilz in breve

I moduli di sicurezza di Pilz si contraddistinguono per i diversi campi di tensione di alimentazione, per il numero di contatti di sicurezza e per la possibilità di estrazione dei morsetti. In base alle differenti caratteristiche e funzionalità, i moduli di sicurezza Pilz si possono suddividere nelle seguenti famiglie di prodotti:

PNOZsigma

  • la massima funzionalità in dimensioni ridotte
  • modalità operative e tempi regolabili
  • scalabile grazie alla struttura modulare

PNOZ X

  • sicurezza su misura per ogni applicazione
  • soluzione elettromeccanica, a potenziale libero
  • con alimentatore universale

PNOZcompact

  • quadrato, semplice, giallo
  • soluzione ideale per costruttori con elevati cicli produttivi di macchine di serie
  • funzione base di una applicazione di sicurezza

PNOZelog

  • semplicità di collegamento
  • non soggetto ad usura
  • diagnostica estesa

PNOZpower

  • carichi elevati da 8 A a 16 A
  • commutazione diretta dei carichi motore
  • contatti di uscita modulari

Risparmio in termini di costi grazie alla tecnologia “push-in”

Risparmio in termini di costi grazie alla tecnologia “push-in”

Un grosso vantaggio in termini di convenienza e sicurezza è rappresentato dai dispositivi nelle versioni con tecnologia "push-in". Grazie a tempi di messa in esercizio e assistenza ridotti, questi dispositivi contribuiscono a contenere i costi.

Le seguenti famiglie di prodotti sono disponibili con morsetti a molla “push-in”:

  • Moduli di sicurezza PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog
  • Moduli di controllo PMDsigma
  • Dispositivi per il controllo dei cavi PLIDdys
  • Sistemi di controllo compatti PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti

Vantaggi per gli interventi di assistenza grazie all’utilizzo semplice e intuitivo

Vantaggi per gli interventi di assistenza grazie all’utilizzo semplice e intuitivo
  • Collegamento a tutti i cavi presenti sul mercato, con o senza tubetti terminali
  • Cablaggio semplice e rapido
  • Doppia possibilità di collegamento per ogni polo, apertura singola o doppia (caratteristica molto utile in fasi di installazione o modifica del cablaggio)
  • Risparmio in termini di costi in caso di sostituzione del dispositivo: non è necessario un nuovo cablaggio e si evitano così potenziali errori di cablaggio
  • Apertura separata per il controllo della tensione
  • Connettori codificati per un’installazione semplice e sicura e maggior sicurezza di gestione in caso di interventi di assistenza
  • Nessuna manutenzione indispensabile grazie alla forza predefinita dei morsetti; a differenza dei morsetti a vite non è necessario riregolarli con un conseguente risparmio di costi
  • Elevata sicurezza dei contatti anche in caso di vibrazioni e colpi forti
  • Possibilità di far passare i potenziali

Il modulo di sicurezza migliore per ogni applicazione

Oltre alla classica funzione di interruzione di emergenza, i moduli di sicurezza PNOZ permettono di gestire anche ripari mobili, barriere fotoelettriche, comandi bimanuali, tappeti di sicurezza, muting, motore fermo, velocità, ecc.

 

 

 

Per ulteriori informazioni leggi il capitolo 5.1! Il manuale sulla sicurezza in inglese contiene numerose informazioni sulla sicurezza delle macchine.

Manuale sulla sicurezza
La classica funzione di interruzione di emergenza

Nostra gamma di prodotti: Moduli di sicurezza

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com