Svizzera | italiano

Moduli di controllo / dispositivi di controllo

La sicurezza elettrica per ogni applicazione

Moduli / dispositivi di controllo

Per i dispositivi di controllo la protezione delle persone e delle macchine a livello di errori di isolamento, tensioni residue, sovratensione, sovracorrente, sovraccarico, sovratemperature, controllo di potenza e del motore fermo svolge un ruolo fondamentale. Le soluzioni Pilz consentono di ridurre notevolmente le situazioni pericolose per persone e macchine e aumentare il ciclo di vita dell’impianto. I dispositivi elettronici di controllo consentono di risparmiare in termini di costi e garantiscono processi produttivi efficienti. E’ possibile ottenere tutti questi vantaggi utilizzando i dispositivi di controllo Pilz!


I dispositivi di controllo multifunzionali e universali coprono una vasta gamma di applicazioni. I dispositivi di controllo PMD soddisfano le indicazioni della norma IEC 60204-1 relative alla sicurezza sulla dotazione elettrica delle macchine.

Dispositivi di controllo - I vantaggi

  • Controllo delle più svariate funzioni come ad esempio corrente, isolamento, tensione, temperatura, ecc.
  • moduli di uso universale multifunzione
  • conformità alle norme per la sicurezza dell'ammodernamento elettrico delle macchine usate, in quanto soddisfa i requisiti della IEC 60204-1
  • minimo ingombro nel quadro elettrico grazie alla struttura compatta
  • tempi di installazione e messa in servizio ridotti
  • caratteristiche di lunga durata ed efficienza
Dispositivi di controllo - I vantaggi

Utilizzo collaudato dei dispositivi di controllo

I dispositivi elettronici di controllo Pilz possono essere impiegati in tutte quelle applicazioni in cui il controllo di una grandezza elettrica è di primaria importanza. In particolare è possibile controllare:

  • Tensione
  • Sequenza fasi
  • Corrente
  • Isolamento
  • Potenza
  • Temperatura
  • Motore fermo
  • Tensioni errate
Utilizzo collaudato dei dispositivi di controllo

La gamma Pilz: Dispositivi di controllo