Svizzera | italiano

Dispositivi per il controllo dei cavi

Massima sicurezza con cavi molto lunghi - con PLIDdys!

Dispositivo per il controllo sicuro dei cavi PLIDdys

Il dispositivo per il controllo sicuro dei cavi PLIDdys garantisce sicurezza in applicazioni con collegamenti a due fili e collegamenti su grandi distanze. Grazie a PLIDdys è possibile evitare qualsiasi collegamento o attivazione involontaria di impianti in caso di guasto, un vantaggio soprattutto nel caso di impianti distribuiti o di parti di impianto nascoste.

Controllo dei cavi: i vantaggi in breve

  • Riconoscimento di ogni errore/guasto dei cavi grazie al controllo costante dei cavi stessi da parte di PLIDdys; non sono più necessarie eventuali verifiche specifiche da parte dell'utente
  • Implementazione del dispositivo PLIDdys in cablaggi esistenti, con conseguente risparmio sui costi
  • Semplicità di integrazione in impianti esistenti grazie alle dimensioni compatte
  • Risparmio sui costi grazie al mantenimento della periferia predominante
  • Adatto a cavi fino a 3.000 metri
Controllo di possibili errori/guasti dei cavi e protezione contro l'attivazione in caso di guasto.

La soluzione ottimale PLIDdys: le caratteristiche

  • Design compatto
  • Retrofit semplice e agevole su impianti già esistenti
  • Possibilità di integrare con la massima semplicità PLIDdys ad esempio in un sensore o interruttore
  • La soluzione ottimale per cavi / collegamenti sicuri nell’impiego combinato con il dispositivo di controllo PNOZ e8.1p

Esempi applicativi: Dispositivo per il controllo sicuro dei cavi PLIDdys

  • Funivie, impianti di risalita
  • Nastri trasportatori per escavatori a cielo aperto o sotterranei
  • Perforatrici per lo scavo di tunnel
  • Linee di presse
  • Giostre
  • Applicazioni con cavi
  • Parti di impianti collegati/distribuiti
Esempi applicativi: Dispositivo per il controllo sicuro dei cavi PLIDdys

Nostra gamma di prodotti: PLIDdys