Svizzera | italiano

Dispositivi per il comando e il controllo dei freni

Modulo di sicurezza PNOZ s50 per il comando sicuro dei freni

Relè di sicurezza PNOZ s50

Le applicazioni con freni di sicurezza e freni di arresto richiedono il controllo sicuro dei freni stessi. In questo modo è possibile escludere tutti i possibili pericoli per gli utilizzatori – anche quando l'azionamento non è alimentato. Il modulo di sicurezza stand-alone PNOZ s50 di Pilz rappresenta una soluzione conveniente per il comando di due freni di sicurezza fino a PL "e" secondo EN ISO 13849-1.

Nel caso del modulo PNOZ s50, alla sovratensione momentanea segue una riduzione di tensione parametrizzabile. I rapidi tempi di raffreddamento che ne conseguono garantiscono un risparmio energetico efficace per l'applicazione. Il comando sicuro dei freni da un lato permette una rapida commutazione in situazioni di emergenza, dall'altro assicura una commutazione lenta e senza usura durante il normale funzionamento, garantendo così la riduzione dei costi di manutenzione.

Frenare in sicurezza, senza contatti e senza usura – i vantaggi

  • sicurezza elevata fino a PL "e" per il comando e il controllo di due freni (freni di arresto o di sicurezza)
  • la tecnica senza contatto fino a 4,5 A per ciascun freno di sicurezza garantisce tempi di intervento rapidi e una soluzione di lunga durata
  • freni non soggetti ad usura
  • elevato livello di sicurezza e ridotta usura dei freni grazie alla disattivazione rapida o lenta dei circuiti di potenza
  • diagnostica rapida tramite display
  • comando dei freni indipendente dal costruttore grazie agli ingressi digitali di sicurezza

Caratteristiche del modulo di sicurezza PNOZ s50

  • semplice navigazione nel menu tramite selettore rotativo
  • visualizzazione di parametri di impostazione e messaggi di diagnostica su display
  • modulo di sicurezza con uscite digitali elettroniche sicure per 24 V DC ciascuna con 4,5 A
  • tempi di ciclo ridotti grazie alla sovreccitazione momentanea con successiva caduta della tensione

Utilizzo con assi dai carichi elevati

Grazie al modulo di sicurezza PNOZ s50 è possibile comandare e controllare in sicurezza i freni in numerosi settori applicativi, ad es.: tecnica scenografica, macchine utensili, presse piegatrici, macchine per imballaggio, banchi di prova, sistemi di trasporto o tecnologie energetiche e ambientali.

Macchine con assi Z

Le seguenti macchine sono dotate di assi Z:

  • impianti di carico e scarico
  • pallettizzatrici
  • fresatrici
  • assi robotizzati
  • dispositivi di sollevamento
  • macchine con valvole/pneumatica/idraulica
  • argani

Utilizzo con macchinari di scena, ad es. argani

In alcune applicazioni, oltre al freno di stazionamento è necessario prevedere anche un secondo freno per la messa in sicurezza. Nel settore della tecnica scenografica, ad esempio, gli argani vengono controllati tramite un doppio freno. PNOZ s50 permette di comandare due potenti freni contemporaneamente, in sicurezza e senza contatto.

Utilizzo con piattaforme di sollevamento a pantografo

Le piattaforme di sollevamento a pantografo sono dispositivi di sollevamento con assi dai carichi elevati che vengono utilizzate, ad esempio, nella fase finale di montaggio nella produzione di automobili. In caso di personale al lavoro sugli assi verticali, è necessario rispettare i numerosi requisiti previsti dalla Direttiva Macchine.

Nostra gamma di prodotti: Dispositivi per il comando e il controllo dei freni