Svizzera | italiano

Terminali operatore PMI – HMI con PMI

Prodotti HMI moderni per la diagnostica, la visualizzazione e il comando

Terminali operatore PMI – HMI con PMI

Con i terminali operatore PMI (Pilz Human Machine Interface) potete comandare e controllare i vostri processi tecnici. Pilz propone una vasta gamma di prodotti, tra cui dispositivi di diagnostica e terminali operatore, per applicazioni particolarmente complesse. I nostri terminali operatore compatti garantiscono il massimo livello di funzionalità, e si integrano in ogni impianti produttivo con grande facilità.

Una buona visualizzazione e una buona diagnostica sono sinonimi di ridotti tempi di fermo macchina e di maggiore redditività. Le funzioni di diagnostica delle macchine in caso di anomalia assumono un ruolo fondamentale. Insieme ai sistemi di controllo Pilz, questi dispositivi rappresentano il sistema ottimale per la ricerca rapida delle anomalie in caso di problemi sulle macchine.

Avete bisogno di funzionalità di diagnostica complete? Affidatevi alla soluzione di diagnostica PVIS o al software di visualizzazione PASvisu di Pilz!

I vantaggi dei terminali operatore PMI in breve

  • Tempi di fermo ridotti e aumento della redditività dell’impianto
  • Soluzione completa e flessibile per la visualizzazione del sistema di automazione PSS 4000, SafetyNET p, Pilz Motion Control (PMC) e PNOZmulti
  • Molteplici possibilità di applicazione grazie alle diverse dimensioni dei display e alle numerose versioni del dispositivo
  • Soluzione avanzata di diagnostica e visualizzazione con il software PASvisu e PVIS
  • Completamente „Made in Germany“:progettazione, sviluppo, realizzazione e produzione
  • Prestazione ottimale e stabilità termica grazie a processori RISC a bassa potenza
  • Resistente a vibrazioni, polvere e spruzzi d’acqua (lato frontale: IP65)
  • Rapida trasmissione dei dati grazie all'interfaccia Ethernet
  • Progettazione, sviluppo e produzione “Made in Germany”
I vantaggi dei terminali operatore PMI in breve

La gamma di prodotti Pilz: Terminali operatore