Svizzera | italiano

Sistema modulare per ripari mobili

Il riparo. Il sistema. La sicurezza.

Sistema modulare per ripari mobili

Siete alla ricerca di una soluzione per ripari mobili personalizzata che si adatti in modo ottimale alla vostra applicazione? Grazie al sistema modulare per ripari mobili di Pilz è possibile combinare con flessibilità i singoli componenti in modo da soddisfare ogni genere di requisito.

I vantaggi sono notevoli e numerosi: collegamento in serie conveniente, diagnostica rapida, elementi di comando e tasti supplementari e uno sblocco di emergenza opzionale.

Il cuore della soluzione: L’interruttore per ripari mobili/sensore per ripari mobili adatto

Sensore per ripari mobili PSENslock

Sensore per ripari mobili PSENslock

Con i sensori di sicurezza senza contatto PSENslock potete contare su un controllo di sicurezza per ripari mobili e un magnete di tenuta elettrosensibile (500 e 1000 N) in un solo dispositivo. Con questa combinazione, che include il controllo del riparo chiuso e bloccato, i dispositivi PSENslock offrono la massima flessibilità d’impiego, fino alla categoria di sicurezza più elevata e sono adatti al collegamento in serie.

Maggiori informazioni su PSENslock

Sensore per ripari mobili PSENmlock

Sensore per ripari mobili PSENmlock

Il sensore di sicurezza per ripari mobili PSENmlock offre, con una forza di tenuta di 7500 N, l’interblocco e il bloccaggio di sicurezza in un unico prodotto. La funzione di bloccaggio del riparo è realizzata mediante il relativo comando bicanale. L’interruttore è la soluzione ideale, in particolar modo, per le macchine con un tempo di arresto pericoloso, dove è richiesto un bloccaggio sicuro fino a PL “d” o “e”.

Maggiori informazioni su PSENmlock

Collegamento in serie Safety Device Diagnostics

Diagnostica e collegamento in serie con Safety Device Diagnostics

In combinazione con Safety Device Diagnostics (SDD) è possibile comandare in modo mirato singoli interruttori e ripari – senza realizzare un costoso cablaggio singolo nel quadro elettrico. SDD consente, inoltre, una diagnostica semplice e avanzata degli interruttori di sicurezza e riduce così i tempi di fermo.

Sblocco di emergenza con PSENmlock

Massima sicurezza grazie allo sblocco di emergenza opzionale

Le due versioni dello sblocco di emergenza possono essere combinate con PSENmlock: PSENml escape release è collegato direttamente al dispositivo base mediante una sbarra, mentre PSENml escape release cordset è montato su PSENmlock mediante una fune a trazione/pressione.

Accessori maniglia

La maniglia più adatta per garantire la massima protezione

Con le maniglie specificamente concepite per il sistema di ripari mobili PSENmlock sarà possibile disporre di una soluzione conveniente per la messa in sicurezza di ripari mobili. Porte scorrevoli o a battente: per ognuna la giusta maniglia. Inoltre, sono disponibili numerosi accessori per il montaggio.

Il partner perfetto: Semplicità di utilizzo con PITgatebox

Unità pulsanti PITgatebox

PITgatebox può essere combinato con i sensori per ripari mobili PSENslock e PSENmlock. In questo modo, si avranno a disposizione ulteriori elementi di comando e pulsanti: pulsanti di arresto di emergenza, pulsanti luminosi, interruttori e pulsanti a chiave. PITgatebox è disponibile in diverse versioni; grazie alla custodia robusta in pressofusione di zinco, è particolarmente resistente agli urti, alle vibrazioni e alle collisioni. La custodia sottile consente una installazione compatta su profilati in alluminio standard.

Maggiori informazioni su PITgatebox

I vantaggi in breve

  • Soluzione individuale e adatta all’applicazione
  • Gamma di prodotti modulare e ampia
  • Numerose opzioni di combinazione
  • Elevata qualità grazie alla certificazione secondo le Norme di sicurezza applicabili
  • Integrazione semplice e rapida negli impianti
  • Semplicità di utilizzo e manutenzione
  • La soluzione completa, sicura e conveniente da un unico fornitore
  • Soluzione ideale, in combinazione con i sistemi di sicurezza Pilz

Settori di impiego

La gamma di prodotti Pilz: Sistema modulare per ripari mobili