Svizzera | italiano

Set per la misurazione di collisioni PROBms per collaborazione uomo-robot

Soluzione completa di noleggio per la validazione di applicazioni robotizzate

Set per la misurazione delle collisioni per collaborazione uomo-robot

Collaborazione uomo-robot: Non esistono robot sicuri, ma solo applicazioni HRC sicure!

Nell'ambito della collaborazione uomo-robot sicura priva di barriere protettive, si rivela necessario fissare valori limite in caso di eventuale collisione ai sensi della norma ISO/TS 15066 (modello delle zone del corpo). Se in caso di contatto tra uomo e robot non vengono superati i limiti previsti, l’applicazione è conforme alle norme. Di conseguenza, per ogni applicazione uomo-robot, sono necessarie misurazioni corrispondenti.

Il set per la misurazione delle collisioni PROBms viene utilizzato nella validazione della collaborazione tra uomo e robot e consente di acquisire i valori di forza e pressione riscontrabili durante una collisione.

Funzionamento del set per la misurazione delle collisioni

  • Misurazione della forza

Il dispositivo per la misurazione delle collisioni è provvisto di molle e sensori atti a misurare le forze che hanno effetto sul corpo umano.
Le nove diverse molle dispongono di costanti di forza elastica differenti e sono utilizzate in fase di misurazione della forza al fine di indicare le diverse aree del corpo.

  • Misurazione della pressione

Con l'ausilio di pellicole di misurazione delle pressione si misura la pressione locale e quindi la si confronta con i valori limite predefiniti dalla norma.
Per la validazione e la digitalizzazione dei valori misurati della forza e per la creazione di rapporti di controllo è disponibile un tool software intuitivo. 

Misurazione delle collisioni con l'ausilio di PROBms

Soluzione completa di noleggio

Set per la misurazione delle collisioni PROBms
  • Corso di formazione pratica sul prodotto, 1 giornata
  • Dispositivo di misurazione PROBmdf (misurazione della forza)
  • Pellicole di misurazione della pressione
  • Elementi di compressione
  • Scanner per il controllo delle pellicole di misurazione della pressione
  • After Sales Package sofisticato, comprendente manutenzione, taratura e aggiornamenti software
  • Valigia

I vantaggi della soluzione completa di noleggio PROBms

  • Prodotto sempre aggiornato alla versione più recente grazie a manutenzione, taratura e aggiornamenti periodici
  • Elevata disponibilità del prodotto
  • Misurazione di forza e pressione secondo la norma
  • Validazione precisa
  • Applicazione pratica
  • Procedura di misurazione standardizzata
  • Valutazione delle postazioni di lavoro basata sulla realtà
  • Utilizzo semplice grazie al prodotto compatto e leggero
  • Software con strumenti di protocollo - Per la massima semplicità di controllo, visualizzazione e documentazione
  • Durabilità elevata grazie a un'elaborazione efficiente e a componenti di alta qualità
  • Adattamento flessibile alle condizioni dell'ambiente, ad esempio grazie a molle facilmente accessibili

Caratteristiche del set per la misurazione delle collisioni per collaborazione uomo-robot

  • Elaborazione efficace
  • Componenti di qualità elevata
  • Molle facilmente accessibili
  • Software con licenza, inclusi strumenti di protocollo
  • Soluzione di noleggio inclusiva di manutenzione, taratura e aggiornamenti software periodici
Applicazione robotizzata

Pilz – Il partner giusto per una collaborazione uomo-robot sicura

Curiosi di scoprire tutte le novità su PROBms e sulla realizzazione di applicazioni robotizzate sicure? Il personale della hotline international di Pilz è a sempre disponibile per fornire ogni genere di consulenza mirata e contattabile all'indirizzo e-mail HRC-Support@pilz.com.

Settori applicativi del set per la misurazione delle collisioni