Svizzera | italiano

Sicurezza delle macchine per l'industria per la produzione di cellulosa e carta

I requisiti nell'ambito della sicurezza delle macchine

Sicurezza delle macchine per l'industria per la produzione di cellulosa e carta

Nella lavorazione e nella produzione di cellulosa e carta vengono impiegati macchinari pericolosi. La fase di taglio della carta, l'elevata velocità e le enormi dimensioni delle macchine coinvolte nella lavorazione rappresentano fattori di rischio elevato, che richiedono adeguati requisiti di sicurezza per le macchine. In un settore in cui la concorrenza è particolarmente forte, è necessario garantire la sicurezza della macchina ma anche un'elevata disponibilità e produttività. Pilz è in grado di ottenere tutto questo.

L'esperienza Pilz nell'ambito della sicurezza delle macchine

Grazie a servizi specifici per l'intero ciclo di vita della macchina, Pilz è di supporto ai produttori nel soddisfare i requisiti di sicurezza delle macchine per l'industria della cellulosa e della carta.

  • Le fasi di accesso pericoloso alla macchina, ad es. dopo il taglio della carta, richiedono adeguate misiure di protezione: pulsanti di enable, dispositivi di protezione fissi, movimenti lenti o allarme di avvio? Qualunque sia la soluzione giusta, Pilz è in grado di svilupparla sulla base della valutazione dei rischi e delle proprie competenze in relazione alla sicurezza.
  • Grazie all'interpretazione e all'applicazione delle norme di tipo C specifiche per ogni settore, ad es. EN 1010 ed EN 1034, Pilz garantisce la conformità di legge di macchine e impianti.

I servizi Pilz