Svizzera | italiano

Automazione per il settore ferroviario - semplicemente sicura!

Sicurezza industriale per la tecnica ferroviaria

Sicuri in viaggio verso il futuro digitale

Tecnologia ferroviaria

Il settore ferroviario si trasforma. Le soluzioni digitali e collegate in rete sono il futuro della tecnologia ferroviaria. Con la crescita della digitalizzazione aumentano anche le esigenze di sicurezza. E là, dove vengono trasportate tante persone, la sicurezza è al primo posto. Siamo consapevoli di cosa ci si aspetta dai sistemi di comando futuristici e sicuri nel settore ferroviario: devono essere economici, semplici e affidabili.
Essi devono essere sicuri lungo tutto il tragitto per es. all’altezza delle casse di manovra, ai passaggi a livello, sui dispositivi di segnalazione e nella tecnologia di controllo, nelle cabine di manovra e via dicendo. Utilizziamo il nostro sistema di automazione PSS 4000-R(ail) in particolare nel settore ferroviario. Si tratta di un sistema in linea con le rigide indicazioni CENELEC, è particolarmente resistente alle interferenze elettromagnetiche, alle temperature estreme e alle sollecitazioni meccaniche. Via libera alle applicazioni ferroviarie sicure fino a SIL4!

Soluzioni per la tecnologia ferroviaria

Perché Pilz è il vostro partner giusto nell’industria ferroviaria:

  • Al vostro fianco dallo sviluppo e programmazione fino alla realizzazione
  • Una consulenza personalizzata per soluzioni adatte al fabbisogno
  • Lunghi anni di esperienza nella tecnologia ferroviaria sicura
  • Approfondite conoscenze delle norme specifiche per il settore ferroviario
  • Un profondo legame in rete con il settore
  • Una grande forza innovativa
  • Siamo a vostra disposizione in tutto il mondo!
Partner per una tecnologia ferroviaria sicura

Partner e referenze:

Pilz è membro di:

Partner e referenze
Pilz è membro di

Tecnologia per la sicurezza ferroviaria in tutte le sue applicazioni

Con il sistema di automazione PSS 4000-R potete contare su una soluzione eccellente per le vostre esigenze di automazione ferroviaria! Con questo sistema potrete modernizzare in modo estremamente semplice l’ormai superata tecnologia a relè! Numerose applicazioni ferroviarie monitorabili in maniera sicura con questo sistema: passaggi a livello, dispositivi di segnalazione e controllo, scambi e cabine di manovra.

Con l’ETCS (European Train Control System) possiamo analizzare i segnali dei rilevatori di movimento dei treni e trasmettere i dati alle cabine di manovra e alle centrali ETCS del tratto interessato. Il nostro Object Controller consente una comunicazione di rete sicura secondo lo standard EULYNX (RaSTA). Con il sistema di automazione PSS 4000-R di Pilz siete sempre un passo avanti! Pilz è lo specialista nell’automazione dei treni.

Contattateci

Dati personali


Sono consapevole che, senza il mio espresso consenso, qualsiasi dato personale raccolto sarà utilizzato esclusivamente per la gestione dei miei ordini e delle mie richieste. Cliccare qui per altre informazioni circa la tutela dei dati personali e i dettagli per contattare il nostro responsabile della tutela dei dati personali : Protezione dei dati Pilz
La seguente dichiarazione di consenso può essere cancellata in qualsiasi momento (via E-Mail sarà sufficiente). Autorizzo Pilz a conservare nei suoi archivi i dati sopra forniti e a utilizzarli per trasmettere informazioni riguardanti prodotti e servizi Pilz, anche successivamente all'evasione della mia richiesta.

* Campo obbligatorio