Svizzera | italiano

Presse

Aggiornamento, retrofit e utilizzo di presse in totale sicurezza

Presse

Le soluzioni di sicurezza per le presse devono essere non solo flessibili ed affidabili, ma anche convenienti. Pilz è in grado di fornire un valido supporto nelle fasi di aggiornamento e retrofit delle presse, e garantirne un funzionamento sicuro. In qualità di partner di grande esperienza nella tecnica/tecnologia di trasformazione, Pilz è in grado di supportare i propri clienti nella riprogettazione, nel retrofit e per l’intero ciclo di vita della macchina al fine di garantire la sicurezza della pressa.

Presse sicure – Con i moduli compatti configurabili PNOZmulti 2

PNOZ m EF 8DI2DOT

I sistemi di controllo PNOZmulti 2 sono sistemi di sicurezza modulari: sono disponibili due dispositivi base e numerosi moduli di espansione per molteplici possibilità di impiego. I moduli compatti sono particolarmente semplici da implementare grazie al tool software liberamente configurabile. L'hardware e le funzioni software necessarie vengono configurate direttamente nel tool.

Per la supervisione delle presse meccaniche, Pilz ha appositamente sviluppato il modulo di uscita a semiconduttore PNOZ m EF 8DI2DOT bipolare che consente di regolare le valvole di sicurezza per le presse ma anche altri attuatori che devono essere commutati in modo bipolare. PNOZ m EF 8DI2DOT è provvisto di due uscite di sicurezza e di otto ingressi digitali per i quali è possibile configurare un tempo di filtro. Massimo vantaggio da tempi di ciclo ridotti di circa 3 ms e tempi di risposta rapidi inferiori a 8 ms. Grazie ai moduli per presse certificati di PNOZmulti Configurator, la configurazione delle funzioni di sicurezza delle presse è semplice e veloce! 

Pressa nuova o retrofit: con i suoi 22,5 mm di larghezza, il nuovo modulo è idoneo per qualsiasi quadro elettrico!

Maggiori informazioni sui moduli compatti PNOZmulti 2

Soluzioni e progetti di sicurezza per ogni tipo di pressa

Pilz offre soluzioni per ogni tipo di pressa: dalla postazione di lavoro manuale singola alla linea di presse totalmente automatizzata. Per requisiti speciali in ambito tecnica delle presse, Pilz ha sviluppato una camma elettronica che, in combinazione con il sistema di automazione PSS 4000, è in grado di aumentare la produttività e la sicurezza delle presse. Sviluppato in particolare per le presse piegatrici, Pilz propone il sistema di sicurezza e misura basato su telecamere PSENvip, una soluzione estremamente efficace.

Retrofit – Aumento della produttività di vecchie presse

Grazie alla realizzazione di progetti di successo nel retrofit delle presse, gli esperti Pilz sono in grado di equipaggiare anche vecchi modelli di presse con gli attuali prodotti tecnologici di controllo e di sicurezza . Le presse eccentriche o quelle idrauliche, ad esempio, si caratterizzano per la solida struttura e la robusta meccanica che conferiscono loro una lunga durata. Dopo avere eseguito il retrofit le presse possono soddisfare tutti i requisiti di sicurezza, produttività e qualità per altri dieci o vent'anni.

I vantaggi per la sicurezza delle presse

Soluzioni Pilz per la sicurezza delle presse

  • Sicurezza per uomini e macchine e concomitanti disponibilità e flessibilità elevate
  • Maggiore produttività grazie a procedure ottimizzate e alle più recenti tecnologie di controllo e dei sensori
  • Riduzione dei tempi di fermo macchina e di inattività
  • Service per l'intero ciclo di vita della macchina: valutazione del rischio, certificazione CE, formazione utente specifica
  • Soluzioni di sicurezza collaudate secondo norme e standard internazionali.

Richiedete ulteriori informazioni sulle soluzioni e i progetti di sicurezza per le macchine utensili

Download

I flyer Pilz contengono informazioni complete su tutte le soluzioni offerte per le presse e la lavorazione dei metalli: prodotti e servizi dedicati all'ammodernamento, al retrofit e all'utilizzo delle presse.

Domande? Contattateci!